Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Kov kroužky USIT Kroužky těsnicí

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Bonded Washers

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Self-centring Bonded Washers are commonly used where hydraulic fluids and pneumatic oils are prevalent. They are an ideal option for maintenance, repair and operation applications.

Bonded Washers are typically used with screws and bolts. The washer is made from steel and comes with a rubber O-ring seal that fits within the inside diameter of the washer. This washer and seal combination helps ensure a watertight assembly for your application.

Customers have the option to purchase a kit that contains a selection of size options that are suitable for BSP or Metric threads. This ensures quick and easy access to suitable sizes. Alternatively customers can purchase individual parts, in the thread type and specific size required.

  • Washer Material: Mild Steel
  • Seal Material: Nitrile NBR 80
  • Seal Colour: Black

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)