Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(4 Počet produktových řad)
Krimpovací dutinky jsou vyráběny v provedení s izolací nebo bez izolace. Jsou ideální pro rychlou montáž. Chrání konce vodičů před poškozením. Dále zaručují lepší vodivost připojení a zamezují ztrátám.
Kvůli snížení rizika koroze je náš sortiment kabelových, kruhových a vidlicových koncovek vyroben z pocínované mědi. Jsou dostupné buďto izolované nebo neizolované. Pro vodiče průřezem od 0,75 až po 35 mm².
Zajišťovací matice nábytkového spojovacího kování se obvykle používají v nábytkářském a truhlářském průmyslu. Používají se k vytvoření bezpečného spoje při sestavování a spojování nábytku. Vyznačují se křížovým typem drážky.
Zajišťovací matice nábytkového spojovacího kování se vkládají do předvrtaného otvoru, který se nachází v jednom z nábytkových panelů, například v dřevěné desce. Poté se kladivem zatlučou na místo. Jsou samosvorné, aby se zabránilo otáčení při ruční nebo automatické montáži.
Krimpovací kabelové spojky jsou ideální pro trvalé spojování vodičů. Vyrobeno z pocínovaných měděných trubek, jsou bez izolace a ideální pro krimpování.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku