Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(4 Počet produktových řad)
Tato kolečka s atraktivním designem jsou vynikající volbou pro zařízení, která typicky najdeme v kancelářích a jiných komerčních prostorách. Náš sortiment koleček pro nábytek a kancelářské vybavení lze použít u pracovních židlí, stojanů, úložných vozíků, pracovních stolů atd. Kolečka z této řady jsou vyrobena z materiálů, jako je pryž, polyamid, pozinkovaná ocel a další. Různé typy pro různá odvětví a potřeby: kulové, dvojité, s otvorem pro šroub, s paprskovým kolem, rýhovaným čepem a další. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Kolečka jsou ve zdravotnictví nezbytná pro přesun zdravotnických přístrojů v nemocnicích, domech s pečovatelskou službou, laboratořích atd. Při vstupu do jakéhokoli zdravotnického zařízení uvidíte přenosná vybavení, jako jsou monitorovací zařízení, ventilátory, lůžka, vozíky, zvedáky, invalidní vozíky a další, všechna vybavena pojezdovými kolečky. Náš rozsáhlý sortiment obsahuje různé typy koleček včetně koleček Levina, Linea, dvojitých, s otočnou nebo pevnou deskou a dalších. Tato kolečka jsou k dostání v různých barvách a materiálech, jako je polyuretan, pozinkovaná ocel nebo polyamid. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z pozinkované oceli a základnu z černého polyamidu (PA). Jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro dopravníky, stroje a rozvodné skříně. Kloubová základna umožňuje vychýlení max. 20 a k dispozici je provedení s montážními otvory pro šrouby nebo provedení bez těchto otvorů. Lze také zakoupit protiskluzové podložky, je nutno je objednat samostatně.
Samolepicí dorazy slouží jako tlumicí a ochranný prvek pro řadu povrchů a v mnoha aplikacích.
Tato řada obsahuje černé samolepicí disky s pěnou z jedné strany, která má protiskluzové vlastnosti. Tyto univerzální disky jsou k dispozici v balení buď na platech po čtyřech ks, nebo v roli. Jsou navrženy tak, aby držely na mnoha různých materiálech včetně: vlnité lepenky, dřevotřísky, dřeva, plastů s nízkou povrchovou energií a práškových nástřiků.
Součástí sortimentu jsou také protiskluzové podložky, které jsou vyrobeny z pěnové pásky zPE, s krycí vrstvou ze silikonem potaženého papíru. Ty jsou vhodné pro aplikace s teplotami od -29C do 66C.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku