Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ABS Nábytek do kanceláří a provozoven Kluzáky

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Saddle Glides with Felt Base

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Saddle Glides, also referred to as Saddle Bases, fit around tubing and are designed to help movement while protecting surfaces from damage caused from scratches. Made from Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), they feature a felt base that glides smoothly on a range of surfaces. The tube connection is shaped like a saddle and the base is rectangular.

Our Saddle Glide range has two colour options; Clear and Black.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)