Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(6 Počet produktových řad)
Rukou utahovatelné úchopy s vnějším závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Ovládací prvek s atraktivním designem.
Ideální pro použití na ovládacích mechanismech, připojeních přívěsů, průmyslových zařízeních a ovládacích prvcích strojů. Rukojeť umožňuje rychlé a snadné otáčení.
Ovládací kliky se sklopnou rukojetí se běžně používají na ovládací mechanismy, připojení přívěsů a ovládací prvky strojů. Když se rukojeť nepoužívá, lze ji složit rovnoběžně k tělu kliky, což zvyšuje bezpečnost a šetří prostor.
Tyto rukojeti mají konstrukcis vyčnívajícím kovovým odsazením, které umožňuje montáž kov na kov, přičemž poskytují ergonomický úchop. Tyto rukojeti mají ocelové vnější závity a jsou odolné vůči rozpouštědlům, olejům, mazivům a chemikáliím.
Použití pro nastavování strojů nebo ovládání průmyslových zařízení. Použitý plast je trvanlivý, odolný vůči vlivům okolního prostředí a nabízí hezký vzhled.
Natlačením na hlavu šroubu vznikne ovládací šroub malých rozměrů. Lze tak vytvořit ovládací šroub se závitem libovolné délky. Rýhovaný okraj pro pohodlné uchopení.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku