Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(5 Počet produktových řad)
Ideální pro použití na ovládacích mechanismech, připojeních přívěsů, průmyslových zařízeních a ovládacích prvcích strojů. Rukojeť umožňuje rychlé a snadné otáčení.
Ovládací kliky se sklopnou rukojetí se běžně používají na ovládací mechanismy, připojení přívěsů a ovládací prvky strojů. Když se rukojeť nepoužívá, lze ji složit rovnoběžně k tělu kliky, což zvyšuje bezpečnost a šetří prostor.
Tato kolečka s atraktivním designem jsou vynikající volbou pro zařízení, která typicky najdeme v kancelářích a jiných komerčních prostorách. Náš sortiment koleček pro nábytek a kancelářské vybavení lze použít u pracovních židlí, stojanů, úložných vozíků, pracovních stolů atd. Kolečka z této řady jsou vyrobena z materiálů, jako je pryž, polyamid, pozinkovaná ocel a další. Různé typy pro různá odvětví a potřeby: kulové, dvojité, s otvorem pro šroub, s paprskovým kolem, rýhovaným čepem a další. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Sortiment montážního příslušenství pro pojezdová kolečka zahrnuje montážní desky, pouzdra, narážecí a závitové čepy. Pro kolečka se slepým montážním otvorem. Vyberte si podle požadovaného způsobu upevnění a velikosti montážního otvoru. Provedení z různých materiálů vhodná pro nejrůznější využití.
Použití pro nastavování strojů nebo ovládání průmyslových zařízení. Použitý plast je trvanlivý, odolný vůči vlivům okolního prostředí a nabízí hezký vzhled.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku