Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

na bázi kaučuku kliky ovládací pásky samolepicí - fóliové

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Pásky samolepicí - fóliové – DK Film s lepidlem na bázi kaučuku – v roli

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Páska DK Film – silné permanentní lepidlo na bázi kaučuku, výrazně nižší tloušťka než u pěnových pásek. Lepidla na bázi kaučuku mají dobrou počáteční přilnavost a jsou ideální pro mnoho různých povrchů. Dostupné ve dvou tloušťkách lepicí pásky: použijte 3mm pásku pro méně náročné a levnější projekty. Použijte 4,5 mm pásku na projekty vyžadující vyšší pevnost ve střihu: výlisky, jmenovky, obaly, cedule, reklamní a grafické materiály, pořadače a krabice z vlnité lepenky, plastové upevňovací prvky.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Pásky samolepicí - fóliové – DK Film s lepidlem na bázi kaučuku – výseky

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

DK folie je vysoce přilnavá oboustranná lepicí páska s lepidlem na bázi kaučuku. Lepidla na bázi kaučuku mají dobrou počáteční přilnavost a jsou ideální pro mnoho různých povrchů včetně podkladů s nízkou povrchovou energií. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku po obou stranách (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření). Použití: jmenovky, obaly, cedule, reklamní a grafické materiály, pořadače a krabice z vlnité lepenky, plastové upevňovací prvky apod.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)