Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(8 Počet produktových řad)
Ideální pro použití na ovládacích mechanismech, připojeních přívěsů, průmyslových zařízeních a ovládacích prvcích strojů. Rukojeť umožňuje rychlé a snadné otáčení.
Ovládací kliky se sklopnou rukojetí se běžně používají na ovládací mechanismy, připojení přívěsů a ovládací prvky strojů. Když se rukojeť nepoužívá, lze ji složit rovnoběžně k tělu kliky, což zvyšuje bezpečnost a šetří prostor.
Stavitelné páčky s otevřenou rukojetí a vnitřním závitem se ovládají jednoduchým zvednutím a otočením. Mají tlačítko pro uvolnění a nastavení polohy. Tvar rukojeti umožňuje maximální přenos síly a pohodlné nastavení polohy. Nezabírá také tolik prostoru a rukojeť nepřekáží.
Stavitelné páčky se zaoblenou rukojetí a vnějším závitem se ovládají jednoduchým zvednutím a otočením. Mají tlačítko pro uvolnění a nastavení polohy. Zaoblený tvar rukojeti umožňuje maximální přenos síly a pohodlné nastavení polohy. Nezabírá také tolik prostoru a rukojeť nepřekáží.
Stavitelné páčky se zkosenou rukojetí a vnitřním závitem se ovládají jednoduchým zvednutím a otočením. Mají tlačítko pro uvolnění a nastavení polohy. Zkosená rukojeť umožňuje maximální přenos síly a pohodlné nastavení polohy. Páčka se montuje na vnější závit na zařízení.
Stavitelné páčky se zkosenou rukojetí a vnějším závitem se ovládají jednoduchým zvednutím a otočením. Mají tlačítko pro uvolnění a nastavení polohy. Zkosená rukojeť umožňuje maximální přenos síly a pohodlné nastavení polohy. Páčka se montuje do vnitřního závitu na zařízení.
Páčky upínací - s rovnou rukojetí a vnitřním závitem
Použití pro nastavování strojů nebo ovládání průmyslových zařízení. Použitý plast je trvanlivý, odolný vůči vlivům okolního prostředí a nabízí hezký vzhled.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku