Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Komponenty pro lineární pohyb kliky ovládací matice šestihranné

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

šestihranné ocelové matice.

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šestihranné ocelové matice poskytují pevný úchop a rovněž zabraňují uvolnění v důsledku vibrací nebo pohybu. Snadno se utahují a uvolňují pomocí běžného klíče nebo kleští. Šestihranné ocelové matice poskytují pevný úchop a rovněž zabraňují uvolnění v důsledku vibrací nebo pohybu. Snadno se utahují a uvolňují pomocí běžného klíče nebo kleští. Používají se s vodicími šrouby z oceli nebo nerezavějící oceli u nízkootáčkových rychlostí, ručního ovládání, upínání nebo uzamykání a pohlcení mrtvé váhy.

S ohledem na materiál se používají tam, kde je potřeba vysoká pevnost a odolnost, ale vyžadují promazání, aby se matice na šroubu nezadrhla.

Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Šestihranné ocelové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.

Upozornění: Povrchy, kde dochází ke kontaktu dvou ocelových ploch, nejsou vhodné pro motorizovaný pohyb.

  • Materiál: ocel (EN10277-3, 11SMnPb37)
  • ISO 2901/2903 a DIN 103

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)