Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

k našroubování kliky ovládací Komponenty a příslušenství

 (6 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Desky montážní – pro zámky a západky

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Montážní desky z této řady se používají k bezpečnému upevnění zámků a západek, aby nedocházelo k jejich protáčení. Sortiment zahrnuje podložky a ocelovou desky.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kroužky upevňovací – pro zámky a západky

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Sortiment čtvrtotáčkových zámků obsahuje řadu příslušenství, včetně upevňovacích prvků. Ty jsou vyráběny ve dvou různých provedeních, jedno z pružinové oceli a druhé z tlakově litého zinku. Jsou kompatibilní se všemi zámky s montážním otvorem 20,2×22,2 mm.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky proti prachu – k zámkům a západkám

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Protiprachové krytky jsou doplňkovým příslušenstvím pro zámky a západky do montážních otvorů 20,2×22,2 mm. Chrání zámek a zabraňují průniku špíny a vlhka, které by mohly poškodit zamykací systém.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Madlo zavírací – k zámkům a západkám

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Sortiment čtvrtotáčkových zámků lze kombinovat s celou řadou příslušenství, včetně zavíracích madel. Jsou vyrobena z polyamidu a jsou kompatibilní se všemi zámky s montážním otvorem 20,2×22,2 mm.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Přívěsky na klíče – s okénkem pro popisek

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Naše plastové přívěsky na klíče jsou efektivním a hospodárným řešením. Jejich součástí je kartička pro popisek, průhledné okénko a kovový dělený kroužek. Tyto přívěsky umožňují barevné kódování a usnadňují tak správu klíčů a zabezpečení v maloobchodních provozovnách.

  • Dostupné vosmi různých barváchvčetně: oranžové, černé, fialové, bílé, modré, žluté, červené, zelené.
  • Standardně jsou dodáványv balení po 100ks.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zámky – příslušenství pro vícebodové zamykání

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Příslušenství pro instalace s dvou- a tříbodovým zamykáním. Sortiment tvoří vodicí prvky, převodky a táhla. Hliníková táhla mají průměr 0,34". Otvor pro připojení táhla 0,75". Kovové části jsou vyrobeny z oceli 1010 a vložky z černého polyamidu. Zámek není součástí dodávky a je nutné jej objednat samostatně.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)