Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(4 Počet produktových řad)
Spirálové chráničky Spiralguard jsou vhodné pro většinu typů hydraulických, pneumatických a průmyslových hadicových sestav v celé řadě průmyslových odvětví. Mají výbornou tvarovou paměť pro maximální pokrytí hadice a výjimečnou odolnost proti rozdrcení. Zachovávají si vysokou odolnost proti otěru, osvědčily se v náročných podmínkách a mají dobrou odolnost vůči UV záření. Chráničky Spiralguard jsou vhodné k ovinutí samostatných hadic nebo hadicových svazků a dodávají se v praktickém kartonovém balení, díky kterému se snadno skladují.
Ovládací kliky se sklopnou rukojetí se běžně používají na ovládací mechanismy, připojení přívěsů a ovládací prvky strojů. Když se rukojeť nepoužívá, lze ji složit rovnoběžně k tělu kliky, což zvyšuje bezpečnost a šetří prostor.
Použití pro nastavování strojů nebo ovládání průmyslových zařízení. Použitý plast je trvanlivý, odolný vůči vlivům okolního prostředí a nabízí hezký vzhled.
Počítadla otáček lze namontovat na ovládací hřídele v libovolné poloze. Zobrazují údaj o aktuální poloze prvku stroje. Ultrazvukem svařovaná konstrukce zabraňuje rozpadnutí a pronikání prachu. V horní části je displej s počítadlem s 5 číslicemi.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku