Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(4 Počet produktových řad)
Ideální pro použití na ovládacích mechanismech, připojeních přívěsů, průmyslových zařízeních a ovládacích prvcích strojů. Rukojeť umožňuje rychlé a snadné otáčení.
Ovládací kliky se sklopnou rukojetí se běžně používají na ovládací mechanismy, připojení přívěsů a ovládací prvky strojů. Když se rukojeť nepoužívá, lze ji složit rovnoběžně k tělu kliky, což zvyšuje bezpečnost a šetří prostor.
Použití pro nastavování strojů nebo ovládání průmyslových zařízení. Použitý plast je trvanlivý, odolný vůči vlivům okolního prostředí a nabízí hezký vzhled.
Profilové těsnění z PVC s ocelovou výztuhou. Dodáváno v rolích o délce 20 m. Těsní a kryje hrany plochých materiálů Obě varianty jsou pružné a lze je snadno aplikovat manuálně. Teplotní odolnost v oblasti od -25 do 90C.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku