Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

RoHS IP69

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Cam Locks - Cylinder Locking

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Cam Latches are designed to lock and secure access to your panels and doors with a rotating cam that is secured by engaging the frame or keeper on the rear side.

These locks offer a tool-free assembly for quick and easy mounting. They can be mounted on to doors with common thickness and are ideal for lightweight access applications.

The range is is available with a choice of Lock Types, includes; Master Key, Keyed Alike and Keyed to Differ,

  • Materials: Stainless Steel and Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Powder Coating, Chrome Plating and Stainless Steel
  • Colours: Black and Natural (Silver)

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Quarter Turn Locks - Easy Fixing

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

The Easy Fixing Quarter Turn Lock is easily fitted into a 20.2 x 22.2 mm cut out and secured with the help of a clip. It is suitable for left and right hand. The internal spring provides a 1.5 mm torsion and it can be used for panel thickness from 0.8 to 2.0 mm.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)