Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

hlava čtvercová Válcové Komponenty pro lineární pohyb

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Válcové bronzové matice

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Válcové bronzové matice se používají s našimi vodicími šrouby pro změnu rotačního pohybu na lineární. Matice se přišroubuje na šroub a pohybuje se po jeho délce rotačním pohybem, čímž zajišťuje hladký a precizní lineární pohyb.

Ideální pro ruční nebo motorizované použití s nízkými až středními otáčkami. Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči korozi. Jsou vyrobeny z bronzu, který má lepší odolnost vůči korozi, ale není tak pevný a teplotně odolný.

Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví k upevnění vodicích šroubů. Válcové bronzové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.

  • Materiál: bronz
  • ISO 2901/2903 a DIN 103

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Válcové ocelové matice

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Válcové ocelové matice jsou upevňovací prvek, který se běžně používá spolu s vodicími šrouby nebo kuličkovými šrouby k přeměně rotačního pohybu na lineární. Matice se přišroubuje na šroub a pohybuje se po jeho délce rotačním pohybem, čímž zajišťuje hladký a precizní lineární pohyb.

Používají se u nízkootáčkových rychlostí, ručním ovládání nebo upínání. Nejsou vhodné pro motorizované pohyby. Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči korozi.

Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví k upevnění vodicích šroubů. Válcové ocelové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.

  • Materiál: ocel (EN10277-3, 11SMnPb37)
  • ISO 2901/2903 a DIN 103

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)