Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

hlava čtvercová kulaté pro vysokou zátěž

 (8 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Dorazy s vnějším závitem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Závitové zátky je možné použít pro uchycení vyrovnávacích nožiček, dorazů či koleček pro malá zařízení. Materiál závitu i základny je odolný a vhodný do náročných prostředí. Nekoroduje.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Dorazy uchycené šroubem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šroubovací dorazy jsou ideální jako nožičky na malé spotřebiče a další maloobchodní zboží. Jsou připevněny samostatným šroubem nebo nýtem, jsou vyrobeny z odolného materiálu a neškrábou podkladový povrch povrch.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nohy antivibrační - pro vysoké zatížení

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Silentbloky pohlcují nárazy, snižují hlučnost a mají vysokou přilnavost k podlaze. Tyto bloky jsou ideální jako nožičky pro stroje a dopravníky.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nožičky a dorazy – s vnějším závitem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šroubovací dorazy s vnějším závitem je možné použít jako vyrovnávací nožičky nebo dorazy pro malá zařízení. Materiál závitu i základny je odolný a vhodný do náročných prostředí. Nekoroduje.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nožičky se zacvakávacím čepem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Nožičky se zacvakávacím čepem mají hřibovitý tvar a jsou atraktivní volbou namísto standardních koleček nebo nožiček. Po zasunutí do noh nebo základny umožňují v případě potřeby snadné a hladké přesouvání nábytku. Nabízejí větší stabilitu než kolečka, která se mohou posouvat sem a tam, zejména na dlažbě nebo laminátovém povrchu.

Náš sortiment nožiček se zacvakávacím čepem zahrnuje základnu z černého polyamidu (PA) nebo nožičku a čep z pozinkované oceli. Díky narážecím čepům je montáž rychlá a hladká základna z polyamidu umožňuje snadné posouvání.

Lze si vybrat ze šesti typů pro různá použití. Typ 4 má dutou základnu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nožičky stavitelné – pro stroje – standardní

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z pozinkované oceli a základnu z černého polyamidu (PA). Jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro dopravníky, stroje a rozvodné skříně. Kloubová základna umožňuje vychýlení max. 20 a k dispozici je provedení s montážními otvory pro šrouby nebo provedení bez těchto otvorů. Lze také zakoupit protiskluzové podložky, je nutno je objednat samostatně.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Podložky protiskluzové – samolepicí

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Samolepicí dorazy slouží jako tlumicí a ochranný prvek pro řadu povrchů a v mnoha aplikacích.

Tato řada obsahuje černé samolepicí disky s pěnou z jedné strany, která má protiskluzové vlastnosti. Tyto univerzální disky jsou k dispozici v balení buď na platech po čtyřech ks, nebo v roli. Jsou navrženy tak, aby držely na mnoha různých materiálech včetně: vlnité lepenky, dřevotřísky, dřeva, plastů s nízkou povrchovou energií a práškových nástřiků.

Součástí sortimentu jsou také protiskluzové podložky, které jsou vyrobeny z pěnové pásky zPE, s krycí vrstvou ze silikonem potaženého papíru. Ty jsou vhodné pro aplikace s teplotami od -29C do 66C.

  • Lepidlo na bázi kaučuku
  • Permanentní řešení
  • Černý povrch.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Silentbloky – pro vysoké namáhání

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Silentbloky pro vysoké namáhání pohlcují nárazy, snižují hlučnost a mají vysokou přilnavost k podlaze. Tyto bloky jsou ideální jako nožičky pro stroje a dopravníky.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)