Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(2 Počet produktových řad)
Držáky svislých kondenzátorů se upevňují pomocí šroubů. Pevná konstrukce z jednoho kusu. Dodáváno s upevňovacím příslušenstvím anebo bez něj. Provedení s odsazením, které zajistí odstup mezi deskou a kondenzátorem. K dispozici je i provedení bez odsazení, s průchozími otvory.
Stohovací a distanční sloupky jsou vyrobeny z černého polyamidu 6.6 s třídou hořlavosti UL94 V-0. Toto příslušenství pro optická vlákna se používá buď ke stohování kruhových organizérů pro optická vlákna nebo k jejich distancování od desky plošných spojů.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku