Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(7 Počet produktových řad)
Tento chránič kabelových svazků je odolný proti rozdrcení a nabízí pevné a trvanlivé řešení ochrany kabelových svazků. Chrání proti poškození a opotřebení, aniž by omezoval ohebnost. Pomocí speciálního nástroje jej lze snadno nainstalovat na svazek kabelů.
Lehká ochranná spirála je hospodárnou ochranou hadic a kabelů.
Sortiment hadic na ochranu kabelů byl vyvíjen a testován podle těch nejpřísnějších norem a získal řadu osvědčení a certifikátů kvality po celém světě. V sortimentu najdete plastové ochranné systémy a příslušenství. Plastová ochranná hadice je velmi pružná a má dlouhou životnost. Je velmi odolná vůči nárazům a po zmáčknutí se vrací do původní polohy. Ideální na vedení vodičů ve výrobních závodech a připojení ke strojům. V provedení z různých materiálů podle podle požadavků projektu.
Tento sortiment je dostupný v provedení z plastu nebo kovu. Koncovky se skládají se ze dvou částí, pláště a těla. Provedení také s pevnou koncovkou s vnějším závitem nebo s otočnou koncovkou s vnějším závitem.
Tato kolečka s atraktivním designem jsou vynikající volbou pro zařízení, která typicky najdeme v kancelářích a jiných komerčních prostorách. Náš sortiment koleček pro nábytek a kancelářské vybavení lze použít u pracovních židlí, stojanů, úložných vozíků, pracovních stolů atd. Kolečka z této řady jsou vyrobena z materiálů, jako je pryž, polyamid, pozinkovaná ocel a další. Různé typy pro různá odvětví a potřeby: kulové, dvojité, s otvorem pro šroub, s paprskovým kolem, rýhovaným čepem a další. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Kolečka jsou ve zdravotnictví nezbytná pro přesun zdravotnických přístrojů v nemocnicích, domech s pečovatelskou službou, laboratořích atd. Při vstupu do jakéhokoli zdravotnického zařízení uvidíte přenosná vybavení, jako jsou monitorovací zařízení, ventilátory, lůžka, vozíky, zvedáky, invalidní vozíky a další, všechna vybavena pojezdovými kolečky. Náš rozsáhlý sortiment obsahuje různé typy koleček včetně koleček Levina, Linea, dvojitých, s otočnou nebo pevnou deskou a dalších. Tato kolečka jsou k dostání v různých barvách a materiálech, jako je polyuretan, pozinkovaná ocel nebo polyamid. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Tyto svorky jsou určeny pro montáž na hranu desky a nevyžadují montážní otvor. V několika provedeních, která jsou určena pro uchycení různých velikostí trubek.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku