Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

DIN IP54 Chráničky na kabely

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Cable Conduit

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

The Cable Conduit range has been developed and tested to the most demanding quality standards and have been awarded quality approvals and compliance worldwide. The range supports plastic conduit systems and accessories. Plastic conduit is highly flexible and has a high fatigue life. Its high impact strength aids to its recovery capability when crushed. Typical applications for this type of conduit include general factory wiring and connections to machines. Comes in a variety of materials depending on your requirements.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Protective Conduit Fitting

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

This range of conduit fittings is available in plastic and metal options. They are a two-part fitting comprising of shell and body. There is also a choice between a Fixed External Thread Fitting and Swivel External Thread Fitting.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)