Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Páčková západka bez zajištění se zámkem

 (4 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Zámky kompresní – s rukojetí a spouští – zapuštěné

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zapuštěné kompresní zámky s rukojetí a vystouplou spouští. Mají snadné použití a díky přítlaku poskytují dobré utěsnění. Jsou vhodná pro levé i pravé provedení dveří. Jsou ideální pro zabezpečení dveří, skříní nebo přístupových panelů.

Vhodné pro panely tloušťky do 2 mm. K dostání v různém rozpětí zachycení: 0–24 mm, 24–46 mm, 36–48 mm a 51–63 mm.

Tyto zámky jsou dodávány buď se stejnými klíči (Euroklíč 5333), s odlišnými klíči nebo bez uzamykatelné vložky; 2 klíče na zámek.

  • Colour:Black

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zámky kompresní – s rukojetí a vyčnívající spouští

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto kompresní západky jsou k dispozici s nastavitelným rozpětím zachycení 0–24 mm nebo 24–26 mm. Jsou k dispozici buďto v provedení se stejným klíči, s různými klíči nebo bez uzamykatelné vložky. V případě uzamykatelného provedení jsou dodávány se dvěma klíči na 1 zámek.

Jsou vhodné pro tloušťku panelu do 2 mm a mají atraktivní design spouště. Západka je vyrobena z tlakově litého zinku a je je černě práškována, aby byl její vzhled atraktivní.

  • Upevnění pomocí šroubů M5 (není součástí dodávky)
  • Poskytuje dobrou kompresi a utěsnění
  • Snadno použitelná kompresní západka
  • Zahrnuje provedení spouště: vyčnívající, zapuštěná a nad středem.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zámky kompresní – typ zdvihnout a otočit

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kompresní zámek (typ zdvihnout a otočit) je ideálním řešením pro skříně, které kvůli vibracím vyžadují lepší utěsnění. Západka poskytuje přítlak 5 mm pro lepší izolaci vibrací a hluku. Vhodné do otvoru velikosti 16,5×13,7 mm.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zámky – typ zdvihnout a otočit

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Otočné západky se sklopnou rukojetí (zámky), které mají jednoduchý systém zdvihu a otočení a pak stlačení. Snadno se montují pomocí konzoly nebo zaklapnutí.

Tyto západky těží z nízkoprofilové rukojeti, která se při nepoužívání složí. Jsou také vybaveny rychlým nastavením rukojeti pro větší pohodlí. Tato řada je k dispozici v několika variantách stylů, které mají řadu jedinečných vlastností. Otočné západky se sklopnou rukojetí lze použít v řadě vnitřních a venkovních aplikací, které mimo jiné zahrnují: elektrické panely, kryty strojů, železniční a stavební zařízení.

Mezi styly uvedené v této řadě patří kompresní zámky s 5mm kompresí, otočné rukojeti v celé řadě velikostí, které mají odpruženou, konstrukci umožňující zabouchnutí, s variantami, které lze ovládat pomocí tlačítka, i s celokovovými variantami. Součástí jsou také západky Swell, které optimalizují výkon v podmínkách vibrací, a tříbodové táhlové západky s integrovaným adaptérem pro vícebodové západky.

Funkce

  • Levé i pravé provedení
  • V prodeji jsou varianty s jazýčkem či bez a s vložkou či bez
  • Uzamykací varianty zahrnují možnosti: bez klíče, s univerzálním klíčem (včetně možností vysokého zabezpečení), s klíčem CH751, s euroklíčem, s jiným klíčem, s 5mm dvojitým bitem a visacím zámkem
  • Ke každému zámku jsou dodávány dva klíče (pokud je to možné)
  • Možnosti s klíčem jsou dostupné s uzávěrem z nerezové oceli (prachovou clonou)

Specifikace
  • Materiály: slitina zinku a polyamid 6, 30 % skelná výplň
  • Materiály jazýčku: ocel a polyamid 6, 30 % skelná výplň
  • Materiál pouzdra/těsnění: pryž a polyuretan (PU)
  • Možnosti povrchové úpravy: matná úprava, práškový nástřik, chrom a pozink
  • Barvy: přírodní (stříbřitá) a černá
  • Normované možnosti: DIN-EN ISO 1043-1 a DIN-EN 1774
  • Možnosti stupně ochrany IP65 a IP54
  • Dostupné s ochranou NEMA 4
  • Možnosti shody s RoHS

Chcete-li si objednat barvu nebo alternativní varianty cylindrické vložky, kontaktujte společnost Essentra ještě dnes.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)