Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

kulaté 60°C

 (1 Počet produktových řad)


Sáčky krycí - roztažitelné

Roztažitelné krycí sáčky jsou vynikající alternativou k běžným krytkám, mají-li díly vyžadující krytí nepravidelné tvary. Náš sortiment zahrnuje provedení vyrobené z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) a PE, která jsou flexibilní. V našem sortimentu jsou k dispozici také silikonové kryty, které spoléhají na přirozenou elasticitu materiálu.

Elastické návleky z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) a PE poskytují větší volnost. Díky tomu jsou ideální jakoochranné komponenty během přepravy a skladování a pro maskování při nízkých teplotách.

Naproti tomu silikonové krytky nabízejí silnější přilnavost k dílu. Díky tomu jsou vhodné tam, kde je potřeba jistý přítlak.

  • Jsou speciálně navržené k ochraně dílů při lakování, pokovování nebo abrazivních úpravách.
  • Nejlépe se hodí jako ochranné komponenty během přepravy a skladování.
  • Odolává teplotám až 100 C v případě provedení ze silikonu a LDPE a až 60 C u provedení z PE.
Materiál: polyethylen, polyethylen nízkohustotní (LDPE), silikon Barva: čirý, modrá, červená, bílá Produktová řada: SRF0083, SR1097, SRF0019