Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

žebrované plast Chrániče celého čela příruby

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Push In Full Face Flange Protectors

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Full Face Flange Protectors have a simple push-in design. The design also features flexible fins that ensure a snug fit into the bore, every single time.

This flange protection requires no fasteners to assemble. It meets ANSI B16.5 Class 150 flanges, DIN2627 to 2638 and BS5504 ratings.

  • Materials: Polyethylene (PE) and Low-Density Polyethylene (LDPE)
  • Colour: Yellow

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)