Menu Vyhledávání

Nepostradatelné komponenty pro stavební a zemědělskou techniku

Naše komponenty najdou své uplatnění na celém světě, i v těch nejnáročnějších podmínkách, a obstojí i v těch nejnáročnějších výrobních procesech. Dodáme vám malé, nicméně nepostradatelné komponenty, které vám pomohou zajistit bezproblémový provoz vozidel i výrobních provozů, a to bez ohledu na náročnost projektu. Essentra Components má pro vás řešení, ať už se jedná o ochranu součástí motorů během výroby, lakování a přepravy, ochranu důležitých hydraulických a pneumatických systémů, komponenty pro dveře, kryty a přístupové panely nebo upevňovací a zajišťovací prvky pro finální montáž.

Potřebujete něco jiného?

Obraťte se na naše odborníky

Proč nakupovat u společnosti Essentra?

   Vynikající skladová dostupnost pro většinu skladových položek díky 33 distribučním centrům po celém světě.

    Široké spektrum 3D CAD modelů v oblíbených formátech, které si můžete stáhnout na našich webových stránkách.

   Od mnoha našich produktů lze objednat a vyzkoušení vzorky zdarma.

   Vyrábíme velmi kvalitní produkty ve 14 výrobních závodech po celém světě.

   Díky možnosti výroby na zakázku s vámi budou naši odborníci spolupracovat na vytvoření produktu, který bude přesně vyhovovat vašim potřebám.

Nepostradatelná ochrana hydraulických a pneumatických prvků

Hadice musí odolávat všemu, od oděru a rozdrcení až po UV záření a vibrace. Naše ochranná řešení jsou navržena tak, aby bránila poškození a udržovala hadice v optimálním stavu.

Hydraulics and pneumatics application

Doporučené produkty

1. Spony hadicové
Hadicové spony se šnekovým závitem zabezpečují potrubí a hadice při vysokém tlaku. V provedení z nerezavějící oceli.
2. Textilní ochranný návlek
Návlek schválený pro důlní provozy podle MSHA. Je odolný vůči oděru a prasknutí a zamezuje případným rozstřikům.
3. Spirálové chráničky na hadice
Vhodné pro ochranu hydraulických, pneumatických a průmyslových hadic a jejich sestav. Dostupné v černé a žluté barvě.
4. Upínací pásy
Nylonové pásky se suchým zipem zajišťují hadice a zároveň umožňují jejich rozpínání nebo smršťování při změnách tlaku. K dispozici je také provedení s okem pro zavěšení.

5. Teplem smrštitelné textilní návleky
Jsou dostupné v černém provedení z polyesteru nebo polyolefinu a mají vynikající odolnost vůči oděru. Jednoduchá instalace na kabely a hadice, i když jsou již osazeny konektory a nebo šroubením.
6. Krytky – rychle uvolnitelné
Chrání hadice, armatury a trubky před znečištěním, špínou, vlhkostí a korozí. Provedení pro krytí řady ISO A a ISO B.
7. Krytky maznic
Jsou určeny k ochraně maznic před prachem, vlhkostí, špínou a dalšími nečistotami. Provedení bez úchytu nebo s úchytem pro snadnější sejmutí.

Potřebujete něco jiného?

Obraťte se na naše odborníky

Nepostradatelná ochrana pohonu

Náš sortiment poskytuje vynikající ochranu před poškozením, nečistotami, vlhkostí a korozí ve všech fázích výroby, skladování a přepravy.

power train application

Doporučené produkty

1. Zátky ochranné – souběžné
Nepostradatelná ochrana vnitřních závitů před špínou, prachem a dalšími nečistotami zároveň zabraňuje fyzickému poškození během manipulace a přepravy.
2. Zátky Slottex
Zátky Slotex jsou navrženy s dvojitým těsnicím kroužkem na spodní straně příruby, který zajišťuje pevné a spolehlivé utěsnění.

3. Krytky matic
Krytky na ochranu šroubů kryjí a chrání hlavy šroubů a matice před nepříznivými povětrnostními vlivy. Ideální pro hlavy šroubů a matice.
4. Zátky zatlačovací
Praktická volba pro vyplnění široké škály otvorů během výrobního procesu nebo přepravy a lze je použít i jako dokončovací prvky.

Potřebujete něco jiného?

Obraťte se na naše odborníky

Kabiny, přístupové panely, skříně a boxy

Malé, ale důležité komponenty pro kryty zařízení hrají klíčovou roli při konstrukci a výrobě kabin, panelů a rozvodných skříní. Náš široký sortiment zahrnuje zámky, západky, závěsy, těsnění, širokou škálu příslušenství a elektronického řízení přístupu. Naše vlastní výrobní kapacity pro zakázkovou výrobu zajišťuje, že dokážeme splnit i ty nejnáročnější požadavky.

cabin assemblies application

Doporučené produkty

1. Panty třecí
Díky konstantnímu a proměnlivému tření a možnosti aretace jsou ideální volbou tam, kde je důležité polohování.
2. Těsnění
Náš rozsáhlý sortiment splní přísné požadavky průmyslového použití, od těsnicích pásek až po profilové těsnění a chrániče hran.
3. Čtvrtotáčkové zámky
Naše zámky vám poskytnou přesně to, co potřebujete pro téměř jakékoli použití, od nenáročného až po velmi náročné podmínky. Jsou k dispozici v provedení z různých mteriálů, od odolného polyamidu či oceli až po nerezavějící ocel.

4. Upevňovací prvky s lamelovým dříkem
Lamelové spony mají žebrovaný tvar, který zajišťuje rychlou a snadnou montáž. Vyrábějí se z polyamidu 6 či 6.6 a polypropylenu. Dostupné v různých rozměrech a provedeních pro různé průměry otvorů a tloušťky panelu.
5. Prvky upínací
Nabízíme široký sortiment upínacích prvků v různých tvarech a velikostech, všechny vyrobené z vysoce kvalitních materiálů.
6. Čepy s pružinou
Náš sortiment čepů s pružinou představuje jednoduché a účinné ovládání pohybu a je vhodný pro většinu využití.

Nové produkty v sortimentu pro dveře a přístupové panely

Potřebujete něco jiného?

Obraťte se na naše odborníky

Řešení pro ochranu a organizaci kabeláže

Díky našim robustním a odolným řešením zajistíte bezpečnost, ochranu a organizaci kabelů a vodičů.

cable management application

Doporučené produkty

1. Svorky ve tvaru P
Kabelové svorky jsou odolné vůči korozi a chrání a drží kabely, vodiče, hadice nebo jejich svazky. Provedení z plastu, hliníku a s potahem z vinylu.
2. Pásky vázací – s vyšší teplotní odolností
Uspořádání vodičů nebo kabelů do přehledných svazků.
3. Hadice na ochranu kabelů
Chráničky z plastu a kovu jsou navrženy a testovány podle těch nejpřísnějších norem.

4. Splétané návleky na kabely – odolné vůči oděru
Splétaný kabelový návlek chrání kabely před oděrem a lze jej stříhat nůžkami bez třepení konců.
5. Bužírky – teplem smrštitelné
Náš sortiment teplem smrštitelných trubek je vyroben z termoplastu a je k dostání v různých rozměrech.
6. Pouzdra univerzální
Jednoduchá montáž zatlačením do otvoru. Určeno k ochraně vodičů, kabelů a hadic před ostrými hranami plechu.

Potřebujete něco jiného?

Obraťte se na naše odborníky

Maskování a ochrana povrchu

Náš sortiment maskovacích a lakovacích řešení zahrnuje krytky a zátky z pryže EDPM a silikonové zátky, maskovací pásky, háčky a sáčky, které představují komplexní ochranu a přesnost během lakování.

cable management application

Doporučené produkty

1. Silikonové krytky a zátky
Silikonové vysokoteplotní krytky a zátky výborně těsní. Vhodné pro lakování, galvanické pokovení, eloxování a další povrchové úpravy. Maximální provozní teplota: +250 °C.
2. Krytky a zátky z pryže EDPM
Různá provedení krytek a zátek jsou vynikajícím řešením pro maskování. Maximální provozní teplota: +180 °C.
3. Krytky a zátky z měkčeného PVC
Pružné a odolné krytky pro širokou škálu použití do teploty až +210 °C. Díky atraktivnímu vzhledu vinylu je lze použít i jako dokončovací prvek. Jednoduchá montáž i demontáž.

4. Hadice maskovací – vysokoteplotní
Vysokoteplotní maskovací hadice jsou určeny k použití na díly, kde krytka prostě nestačí. Provedení v různých délkách a vnitřních průměrech. Vyrobeno ze silikonu.
5. Pásky maskovací – vysokoteplotní
Vysokoteplotní maskovací páska odolává extrémním teplotám až do + 260 °C, takže je ideálním řešením pro celou řadu vysokoteplotních průmyslových aplikací.

Potřebujete něco jiného?

Obraťte se na naše odborníky

„Essentra hladce zajistila všechny požadavky našeho projektu, od návrhu až po výrobu, a přišla s naprosto ideálním řešením.“

Bob Siegwald, výkonný viceprezident společnosti Burgaflex

„Od výkresů 3D CAD až po objednání vzorků zdarma a technické poradenství byla Essentra schopna podpořit náš projekt kvalitním řešením, které nám ušetřilo čas při nákupu.“

Frank Zhao, nákupčí manažer Parker

„Essentra naslouchala našim potřebám a poskytla řešení, které nejen fungovalo, ale také nám pomohlo dosáhnout cílů udržitelnosti našich zákazníků a ušetřilo 2,5 milionů dílů, které by jinak končily na skládce.“;

Alan Webb, tajemník a ředitel společnosti Iracroft

Zeptejte se našich odborníků