Menu Vyhledávání

Nepostradatelné komponenty pro
obranný průmysl

Jsme Essentra Components, globální výrobce malých, nicméně nezbytných komponentů, které hrají klíčovou roli v obranném průmyslu. Naše kvalitní řešení jsou navržena tak, aby odolávala extrémním podmínkám a splňovala přísné požadavky kritických odvětví, od pokročilých vojenských vozidel a bezpilotních letounů po přesné navigační a naváděcí systémy

Potřebujete něco jiného?

Obraťte se na naše odborníky

Proč nakupovat u společnosti Essentra?

Spolupracujeme s mnoha předními světovými dodavateli v odvětví obranného průmyslu a systémovými integrátory a dodáváme komponenty a služby dle nejvyšších standardů kvality a v souladu s předpisy. Díky 14 výrobním závodům po celém světě kombinujeme globální působnost s odbornými znalostmi a lokálním zastoupením, což zajišťuje, že naši zákazníci obdrží ta nejlepší řešení, bez ohledu na to, kde působí.

   Vynikající skladová dostupnost pro většinu skladových položek díky 33 distribučním centrům po celém světě.

   K dispozici je rozsáhlá knihovna 3D CAD modelů v mnoha oblíbených formátech, které si můžete stáhnout na našich webových stránkách.

  U mnoha našich produktů jsou k dispozici vzorky zdarma.

   Vyrábíme velmi kvalitní produkty ve 14 vlastních výrobních závodech po celém světě.

   Díky možnosti výroby na zakázku s vámi mohou naši odborníci spolupracovat na vytvoření produktu, který bude přesně vyhovovat vašim potřebám.

PEEK®: velmi kvalitní řešení pro náročné podmínky.

 

 

 

Výhody pro obranný průmysl:

• TEPELNÁ STABILITA I V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH: Odolávají extrémním podmínkám letu a provozu a udržují strukturální integritu až do 180 °C (350 °F). Ideální pro vysokoteplotní součásti motorů a tepelnou izolaci.
• VYNIKAJÍCÍ ODOLNOST VŮČI CHEMIKÁLIÍM: Odlonost vůči palivům, mazivům a korozivním prostředím, se kterými se setkáváme při obranných operacích, a zajišťují dlouhodobou spolehlivost.
• ZVÝŠENÁ TRVANLIVOST A SPOLEHLIVOST: Díky výjimečné pevnosti, tuhosti a odolnosti proti opotřebení materiálu PEEK se prodlužuje životnost. Důležité pro snížení údržby a prostojů při náročných polních operacích.
• OPTIMALIZACE HMOTNOSTI: Dosáhněte významného snížení hmotnosti, aniž byste ohrozili strukturální integritu. Nízká hmotnost materiálu PEEK je nezbytná pro zlepšení doletu, nosnosti a manévrovatelnosti.
• NEOCHVĚJNÝ VÝKON V NÁROČNÝCH PROSTŘEDÍCH: Nízká absorpce vlhkosti materiálu PEEK zajišťuje konzistentní výkon ve vysokotlaké vodě, páře a vlhkých podmínkách, což je zásadní pro námořní i pozemní aplikace.
• ODOLNOST VŮČI ZÁŘENÍ: PEEK má velmi dobrou odolnost vůči záření, což je důležité pro kosmonautiku a některé oblasti obrany.

Prohlédněte si všechny produkty z materiálu PEEK

Drony

Lehká a účinná řešení pro moderní letecké systémy. Naše kabelové příslušenství, příslušenství plošných spojů a spojovací materiál zajišťují integritu signálu, snižují hmotnost a zjednodušují montáž, aniž by byl ohrožen výkon nebo životnost.

Drones

Doporučené produkty

1. Nýty spínací
Spínací nýty slouží pro jednoduchou montáž bez použití nářadí a jsou ideální pro rychlou montáž. Hospodárné provedení má roztažitelné nožičky, které pevně drží komponenty pohromadě a zajistí tak pevné uchycení. V obranném průmyslu se používají také ve vojenských vozidlech a krytech zařízení, kde je nezbytné rychlé a spolehlivé upevnění pro údržbu a provoz v terénu.
2. Podložky fixační
Pojistné podložky drží na dříku šroubů nebo vrutů a brání tak ztrátě během montáže. Jsou dostupné v různých materiálech a jsou odolné vůči korozi, oděru a chemikáliím. V obranném průmyslu se pojistné podložky často používají k upevnění desek plošných spojů a zároveň zabraňují nežádoucímu elektrickému kontaktu.
3. Držáky LED diod
Tyto držáky LED diod umožňují snadnou manuální montáž a jsou vyráběny v přímém provedení i s úhlem 90°. V obranném sektoru, včetně výroby dronů, se používají v navigačních systémech a ukazatelích stavu, kde je bezpečné umístění LED diod nezbytné pro viditelnost a spolehlivost v klíčových operacích.

4. Světlovody pro LED diody
Naše světlovody pro LED diody jsou vyrobeny z čirého polykarbonátu (PC) s třídou ohnivzdornosti UL94 V0. Provedení s plochou nebo klenutou přední částí, které jsou vhodné pro různé požadavky vašeho .projektu. V obranném sektoru a technologii dronů se také používají pro navigační světla a indikátory stavu, což zajišťuje viditelnost a spolehlivost v náročných podmínkách mise.
5. Šrouby stavěcí – s vnitřním šestihranem – PEEK
Stavěcí šrouby PEEK s vnitřním šestihranem jsou navrženy pro pevnost a spolehlivost. Tyto vysoce kvalitní spojovací prvky udržují komponenty pevně v požadované poloze. Díky konstrukci se závitem vyvíjejí přítlak. V obranném sektoru, včetně technologie dronů, se používají také v kompaktních a vysoce výkonných sestavách, kde je pro úspěch mise zásadní snížení hmotnosti, dlouhá životnost a odolnost vůči nepříznivým podmínkám.​​​​​​​
6. Pásky vázací - odolné vůči UV záření
Tyto vázací pásky jsou vyrobeny z polyamidu, který je stabilizovaný vůči UV záření, a jsou navrženy tak, aby vydržely delší vystavení slunci. Díky své odolnosti jsou spolehlivou volbou pro venkovní použití a další náročné podmínky. V obranném sektoru, včetně technologie dronů, se používají k řízení a zabezpečení důležitých kabelů v bezpilotních a vzdušných systémech, což zajišťuje spolehlivost a výkon i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Potřebujete něco jiného?

Obraťte se na naše odborníky

Obrněná Vozidla

Naše komponenty jsou navrženy tak, aby odolaly extrémním podmínkám a vysokým nárazům. Pomáháme předcházet poškození, snižovat vibrace a zvyšovat dlouhodobou životnost systémů obrněných vozidel, od ochrany hadic a kabelů až po robustní panty a zámky.

Armored Vehicles

Doporučené produkty

1. Zátky Slottex
Zátky slottex mají pod přírubou dvojitý těsnicí kroužek pro pevné uchycení a spolehlivé utěsnění. Tato konstrukce zajišťuje spolehlivé utěsnění pro vyšší spolehlivost. V obranném průmyslu a obrněných vozidlech se běžně používají k ochraně hydraulických systémů, palivových zásobníků a pouzder před únikem provozních kapalin a průnikem nečistot, což zajišťuje spolehlivý provoz i v náročných polních podmínkách.
2. Těsnění samolepicí
Náš sortiment zahrnuje vše, od těsnicích pásek až po profilová těsnění a chrániče hran, určené do náročných průmyslových podmínek. Díky široké škále možností dodáváme spolehlivá těsnicí i ochranná řešení navržená pro náročné použití. V rámci obranného průmyslu, včetně obrněných vozidel, se tyto produkty používají na dvířkách, poklopech a přístupových panelech k ochraně proti prachu, vodě a nepříznivým povětrnostním podmínkám při zachování bezpečnosti a pohodlí cestujících.
3. Silikon Krytky Maskovací
Silikonové krytky a zátky zajišťují spolehlivé utěsnění i při vysokých teplotách. V obrněných vozidlech se používají také k ochraně závitových otvorů, hydraulických koncovek a citlivých komponentů během povrchových úprav a lakování, což zajišťuje odolnost a spolehlivost i v těch nejnáročnějších podmínkách.
4. Pásky maskovací – vysokoteplotní
Tato vysokoteplotní maskovací páska je navržena do teploty až do 260 °C a je určená do náročných podmínek. Jedná se o spolehlivou volbu pro různé využití v obranném průmyslu, včetně obrněných vozidel, kde se používá při lakování, lakování a povrchových úpravách k ochraně citlivých komponentů a zajištění vysoce kvalitního a odolného povrchu v extrémních podmínkách.

5. Zátky ochranné – souběžné
Konstantní a nastavitelné tření, stejně jako možnosti aretace, z nich činí ideální volbu tam, kde je důležité ovládání polohy. V obranném průmyslu, včetně obrněných vozidel, se běžně používají na nastavitelných sedadlech, stojanech na zbraně a ovládacích panelech, kde je bezpečné a přesné polohování nezbytné pro bezpečnost obsluhy i výsledek mise.
6. Panty třecí - polohovatelné - s konstantním třením
Díky možnosti konstantního nebo nastavitelného tření či nastavení aretace jsou tyto komponenty ideální tam, kde je nezbytné přesné nastavení polohy. V obranném průmyslu, včetně obrněných vozidel, se používají v mechanismech poklopů, systémech sedadel a montážních úchytech, kde je řízený pohyb a bezpečné polohování rozhodující pro bezpečnost a výsledek mise.​​​​​​​
7. Zámky čtvrtotáčkové
Vyrábíme zámky vhodné pro širokou škálu použití, od lehkého až po velké zatížení. Provedení z pevného polyamidu, pevné oceli a nerezavějící oceli pro zvýšenou odolnost vůči korozi. V rámci obranného průmyslu, včetně obrněných vozidel, jsou tyto zámky široce používány na přístupových panelech, úložných prostorech a krytech zařízení, aby byla zajištěna bezpečnost, odolnost a spolehlivost i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Potřebujete něco jiného?

Obraťte se na naše odborníky

Raketomety

Přesnost a odolnost jsou u raketových nosičů zásadní. Náš sortiment slouží pro bezpečný přístup k pouzdru, vedení hadic a ochranu komponentů. To minimalizuje riziko selhání a zefektivňuje údržbu, a to i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Launchers

Doporučené produkty

1. Uzávěry se zapuštěnou rukojetí ve tvaru T
Tato řada zámků s rukojetí ve tvaru T je určena pro velká dvířka skříní. Jsou pevné a spolehlivé. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a mají krytí IP65, proto jsou ideální pro náročné podmínky i nebezpečné prostředí. V obranném sektoru, včetně odpalovacích systémů, se používají na rozvodných skříních a přístupových panelech a zajišťují bezpečný provoz a ochranu proti prachu, vlhkosti a extrémním okolním podmínkám.
2. Těsnění samolepicí
Náš sortiment zahrnuje vše, od těsnicích pásek až po profilová těsnění a chrániče hran, určené do náročných průmyslových podmínek. Díky široké škále možností dodáváme spolehlivá těsnicí i ochranná řešení navržená pro náročné použití. V obranném sektoru, včetně odpalovacích a obrněných vozidel, se tyto produkty používají na přístupových panelech, poklopech a skříních, aby byla zajištěna ochrana proti prachu, vodě a nepříznivým povětrnostním podmínkám.
3. Silikon Krytky maskovací
Silikonové krytky a zátky zajišťují spolehlivé utěsnění i při vysokých teplotách. V obranném průmyslu, včetně raketometů, se používají k ochraně závitových otvorů, koncovek a citlivých komponentů během povrchových úprav, což zajišťuje odolnost a spolehlivost v extrémních provozních podmínkách.

4. Pásky maskovací – vysokoteplotní
Tato vysokoteplotní maskovací páska je navržena do teploty až do 260 °C a je určená do náročných podmínek. V obranném průmyslu, včetně raketometů, se používá při lakování a povrchových úpravách k ochraně citlivých komponentů, což zajišťuje odolnost a výkon v extrémních teplotních podmínkách.
5. Krytky s úchytem
Krytky s úchytem chrání před únikem provozních kapalin a usazováním nečistot. Jejich konstrukce s úchytem umožňuje lepší manipulaci, takže je lze snadno nasadit i sejmout s minimálním úsilím. V obranném průmyslu, včetně raketometů, se používají k ochraně hydraulických vedení, závitových spojů a dalších citlivých komponentů před prachem, nečistotami a poškozením během skladování, přepravy a údržby.​​​​​​​
6. Zámky čtvrtotáčkové
Vyrábíme zámky vhodné pro širokou škálu použití, od lehkého až po velké zatížení. Provedení z pevného polyamidu, pevné oceli a nerezavějící oceli pro zvýšenou odolnost vůči korozi. V obranném sektoru, včetně raketometů, se tyto zámky používají k zabezpečení přístupových poklopů, přístupových panelů a ochranných krytů, což zajišťuje spolehlivost, bezpečnost a odolnost i za extrémních podmínek.

Potřebujete něco jiného?

Obraťte se na naše odborníky

1. Vázací pásky odolné proti UV záření
Tyto vázací pásky jsou vyrobeny z polyamidu, který je stabilizovaný vůči UV záření, a jsou navrženy tak, aby vydržely delší vystavení slunci. Díky své odolnosti jsou spolehlivou volbou pro venkovní použití a další náročné podmínky. V rámci obranného sektoru, včetně navigačních systémů, se používají k organizaci a ochraně důležitých kabelů ve vozidlech, řídících jednotkách a komunikačních zařízeních, aby byla zajištěna spolehlivost a konzistentní výkon i v těch nejnáročnějších podmínkách.
2. Držáky LED diod
Tyto držáky LED diod umožňují snadnou manuální montáž a jsou vyráběny v přímém provedení i s úhlem 90°. Jsou navrženy pro různé typy LED diod a jsou vyráběny ve dvou univerzálních provedeních pro flexibilní uchycení. V obranném sektoru, včetně navigačních systémů, se používají v ovládacích panelech, výstavách kokpitu a ukazatelích stavu, kde je bezpečné umístění LED diod nezbytné pro viditelnost, přesnost a spolehlivost v kritických činnostech.​​​​​​​
3. Světlovody pro LED diody
Pojistné podložky drží na dříku šroubů nebo vrutů a brání tak ztrátě během montáže. Jsou dostupné v různých materiálech a jsou odolné vůči korozi, oděru a chemikáliím. V obranném průmyslu, včetně navigačních systémů, se často používají k zajištění desek plošných spojů a elektronických sestav v řídících jednotkách, k zajištění stability a zabránění nežádoucímu elektrickému kontaktu v kritických oblastech.

4. Podložky fixační
Pojistné podložky drží na dříku šroubů nebo vrutů a brání tak ztrátě během montáže. Jsou dostupné v různých materiálech a jsou odolné vůči korozi, oděru a chemikáliím. V obranném průmyslu, včetně navigačních systémů, se často používají k zajištění desek plošných spojů a elektronických sestav v řídících jednotkách, k zajištění stability a zabránění nežádoucímu elektrickému kontaktu v kritických oblastech.
5. Rukojeti kulové a kónické
Kónické rukojeti slouží jako praktické úchopy pro páky, ovládací hřídele a ovládací kola, což usnadňuje obsluhu. Kulové rukojeti umožňují plynulé ovládání v různých směrech, profesionální vzhled. V obraně, včetně navigačních systémů, se tyto rukojeti běžně používají na ovládacích panelech, řídicích panelech a přístrojových rozhraních, což obsluze zajišťuje přesnou manipulaci a spolehlivou kontrolu i v kritických podmínkách.
6. Nýty spínací
Spínací nýty slouží pro jednoduchou montáž bez použití nářadí a jsou ideální pro rychlou montáž. Hospodárné provedení má roztažitelné nožičky, které pevně drží komponenty pohromadě a zajistí tak pevné uchycení. V obranném průmyslu se jedná o rychlé a spolehlivé upevnění, které je nezbytné pro údržbu a provoz v terénu. V navigačních systémech se používají k zabezpečení panelů, výstavních ploch a elektronických modulů, což zajišťuje stabilitu a snadný přístup během důležitých misí.

Potřebujete něco jiného?

Obraťte se na naše odborníky

Články, které mohou být užitečné

What is PEEK?

High-performance PEEK: properties, uses, benefits, limits, and processes.

Essentra launches new PEEK fastener range offering exceptional thermal stability and mechanical properties

Essentra Components, a leading provider of essential industrial components, has launched a new range of PEEK (Polyether Ether Ketone) fasteners, offering exceptional levels of chemical resistance, thermal stability, and mechanical properties for extreme environments.

LED light guide for electrical products

Guidelines written for design engineers.

Caps & Plugs - A quick buyer's Guide

Including consideration points whether you’re manufacturing or masking

Obraťte se na naše odborníky