Zkosené čtvercové zátky mají zkosenou základnu, takže jsou ideální k použití na koncích profilů nebo nerovných površích a na profilech v kontaktu se zkosenými povrchy. Lze je použít pro montovaný nábytek, jako jsou židle nebo nohy nábytku, nebo ve stavebnictví.
Tento sortiment zkosených čtvercových zátek je navržen pro snadné zasunutí a je vyroben z materiálu, který je odolný a má dlouhou životnost.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Compatible Outside Tube Diameter | Compatible Wall Thickness Range | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,9782 Kč - 9,9589 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|
||||||||
5,271 Kč - 11,9508 Kč | 1268 Skladem |
|
|
||||||||
5,6615 Kč - 11,2613 Kč | 2495 Skladem |
|
|
||||||||
5,8287 Kč - 13,1765 Kč | 3350 Skladem |
|
|
||||||||
10261255 | 8,785 Kč - 18,4486 Kč | 2500 Skladem |
|
|
|||||||
5,6893 Kč - 12,7935 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|
||||||||
15,0601 Kč - 31,3325 Kč | 1279 Skladem |
|
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku