10311417
D476803
Množství | Jednotková cena |
---|---|
18 + | 1 024,7145 Kč |
Overall Width | 25.0 mm |
---|---|
Overall Width | 0.984 in |
Roll Length | 22.8 m |
Roll Length | 74.803 ft |
Adhesive Type | Rubber |
Removability | Permanent |
Colour | Black |
Commodity Code | 3919101990 |
Liner Material | Polyester |
Shape | Hook |
Overall Length | 22.9 m |
Overall Length | 75.131 ft |
Type | Continuous Roll - Hook Side |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku