Žebrované zátky do trubek ve dvou provedeních. Pružná žebra různých průměrů pro pevné uchycení v trubkách o různých nominálních rozměrech a ve vrtných trubkách. Brání usazování nečistot. Vnější průměr zátky odpovídá vnitřnímu průměru trubky, zátka tedy nikde nepřesahuje.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr žebra | Minimální průměr žebra | Průměr hlavy | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,7849 Kč - 4,0678 Kč | 1170 Skladem |
0.697 in
17.7 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
|||||||
1,9801 Kč - 4,4739 Kč | 360 Skladem |
0.693 in
17.6 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
|||||||
2,6912 Kč - 6,1132 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.866 in
22.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
|||||||
3,0538 Kč - 6,9177 Kč | 113 Skladem |
1.185 in
30.1 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
|||||||
4,8666 Kč - 11,0315 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.496 in
38.0 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
|||||||
8,3806 Kč - 22,8291 Kč | 100 Skladem |
2.154 in
54.7 mm
|
1.154 in
29.3 mm
|
1.917 in
48.7 mm
|
|||||||
12,7313 Kč - 31,1027 Kč | 120 Skladem |
2.913 in
74.0 mm
|
1.898 in
48.2 mm
|
2.803 in
71.2 mm
|
|||||||
17,2214 Kč - 46,8839 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.449 in
113.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
4.484 in
113.9 mm
|
|||||||
1,6175 Kč - 3,6695 Kč | 95 Skladem |
0.465 in
11.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
|||||||
1,4362 Kč - 3,2558 Kč | 310 Skladem |
0.461 in
11.7 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
|||||||
2,3287 Kč - 5,2936 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.693 in
17.6 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|||||||
2,8726 Kč - 6,5116 Kč | 1032 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
|||||||
4,4761 Kč - 10,1888 Kč | 1618 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
1.268 in
32.2 mm
|
|||||||
5,9822 Kč - 16,2408 Kč | 914 Skladem |
1.839 in
46.7 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||||||
9,7193 Kč - 26,4297 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.402 in
61.0 mm
|
1.413 in
35.9 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
|||||||
14,9624 Kč - 36,6185 Kč | 44 Skladem |
3.48 in
88.4 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
|||||||
2,6912 Kč - 6,1132 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.866 in
22.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
|||||||
2,8726 Kč - 6,5116 Kč | 395 Skladem |
1.185 in
30.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
|||||||
4,6714 Kč - 10,5718 Kč | 1000 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
0.713 in
18.1 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
|||||||
8,2411 Kč - 22,4461 Kč | 13 Skladem |
2.146 in
54.5 mm
|
1.138 in
28.9 mm
|
1.894 in
48.1 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku