Menu Vyhledávání

Závěsné háčky ve tvaru C

Skladem

Závěsné háčky ve tvaru písmene C jsou určeny k zavěšení tištěných a marketingových materiálů. Používají se společně s příchytkami, přísavkami a dalšími upevňovacími prvky.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální délka háčku Minimální délka háčku Celková délka
464835
2,9114 Kč - 2,9114 Kč 1044 Skladem
77.0 mm
77.0 mm
77.0 mm
464834
2,267 Kč - 5,089 Kč 8013 Skladem
36.0 mm
36.0 mm
36.0 mm
Závěsný háček pro reklamní poutače - nastavitelné - bez možnosti vysazení dveří ; Celková délka - 77.0 mm | 3.031 in ; Minimální délka háčku - 77.0 mm | 3.031 in ; Maximální délka háčku - 77.0 mm | 3.031 in

464835

Cenové rozmezí
2,9114 Kč - 2,9114 Kč

Skladové zásoby
1044 Skladem
Parametry
  • nastavitelné
    bez možnosti vysazení dveří
  • Materiál háku
    pozinkovaná ocel
  • Maximální délka háčku
    77.0 mm
  • Minimální délka háčku
    77.0 mm
  • Celková délka
    77.0 mm
Závěsný háček pro reklamní poutače - nastavitelné - bez možnosti vysazení dveří ; Celková délka - 36.0 mm | 1.417 in ; Minimální délka háčku - 36.0 mm | 1.417 in ; Maximální délka háčku - 36.0 mm | 1.417 in

464834

Cenové rozmezí
5,089 Kč - 2,267 Kč

Skladové zásoby
8013 Skladem
Parametry
  • nastavitelné
    bez možnosti vysazení dveří
  • Materiál háku
    pozinkovaná ocel
  • Maximální délka háčku
    36.0 mm
  • Minimální délka háčku
    36.0 mm
  • Celková délka
    36.0 mm