Menu Vyhledávání

Rozpěrky zatlačovací

Skladem

Tyto zatlačovací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Mají plošku pro stabilní upevnění.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 32
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška zajišťovací hlavy Průměr otvoru Tloušťka panelu Délka rozpěrky Koupit
4,7411 Kč - 4,7411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
1.6 mm
14.0 mm
2,7226 Kč - 3,0252 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
4,7411 Kč - 4,7411 Kč 898 Skladem
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
3,1848 Kč - 3,5387 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
4,5041 Kč - 4,5041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
3,6255 Kč - 7,1475 Kč 1800 Skladem
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
4.5 mm
4,3534 Kč - 4,3534 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
7.0 mm
4,5041 Kč - 4,5041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
3,765 Kč - 3,765 Kč 474 Skladem
3.5 mm
1.6 mm
4.0 mm
4,5041 Kč - 4,5041 Kč 5636 Skladem
3.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
7,4416 Kč - 7,4416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
26.0 mm
3,6953 Kč - 7,3237 Kč 2000 Skladem
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.0 mm
3,765 Kč - 3,765 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
3,333 Kč - 3,333 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.5 mm
3,8772 Kč - 3,8772 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
6.0 mm
3,3327 Kč - 6,5806 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.0 mm
4,2391 Kč - 4,2391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
6.5 mm
3,9462 Kč - 3,9462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
1.6 mm
18.0 mm
3,5279 Kč - 6,9636 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
4.0 mm
3,9462 Kč - 3,9462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
1.6 mm
12.0 mm
  • z/ze 2
Podpora zacvakávacího zámku 14.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022214

Cenové rozmezí
4,7411 Kč - 4,7411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška zajišťovací hlavy
    3.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 10.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022177

Cenové rozmezí
3,0252 Kč - 2,7226 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška zajišťovací hlavy
    3.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 10.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022184

Cenové rozmezí
4,7411 Kč - 4,7411 Kč

Skladové zásoby
898 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška zajišťovací hlavy
    3.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022269

Cenové rozmezí
3,5387 Kč - 3,1848 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška zajišťovací hlavy
    3.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 8.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022306

Cenové rozmezí
4,5041 Kč - 4,5041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška zajišťovací hlavy
    3.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151389

Cenové rozmezí
7,1475 Kč - 3,6255 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    3.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.8 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 7.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10556887

Cenové rozmezí
4,3534 Kč - 4,3534 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    3.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.8 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022320

Cenové rozmezí
4,5041 Kč - 4,5041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška zajišťovací hlavy
    1.9 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022245

Cenové rozmezí
3,765 Kč - 3,765 Kč

Skladové zásoby
474 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška zajišťovací hlavy
    3.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 7.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022283

Cenové rozmezí
4,5041 Kč - 4,5041 Kč

Skladové zásoby
5636 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška zajišťovací hlavy
    3.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 26.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10638347

Cenové rozmezí
7,4416 Kč - 7,4416 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    3.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.8 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 5.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151396

Cenové rozmezí
7,3237 Kč - 3,6953 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    3.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.8 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022313

Cenové rozmezí
3,765 Kč - 3,765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška zajišťovací hlavy
    1.9 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10556856

Cenové rozmezí
3,333 Kč - 3,333 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    3.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.8 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10556870

Cenové rozmezí
3,8772 Kč - 3,8772 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    3.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.8 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151365

Cenové rozmezí
6,5806 Kč - 3,3327 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    3.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.8 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151402

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 4,2391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    3.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.8 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 18.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022221

Cenové rozmezí
3,9462 Kč - 3,9462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška zajišťovací hlavy
    3.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151372

Cenové rozmezí
6,9636 Kč - 3,5279 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    3.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.8 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022191

Cenové rozmezí
3,9462 Kč - 3,9462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška zajišťovací hlavy
    3.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm