Tyto zatlačovací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Mají plošku pro stabilní upevnění.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška zajišťovací hlavy | Průměr otvoru | Tloušťka panelu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,765 Kč - 3,765 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,5279 Kč - 6,9636 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 3,765 Kč - 3,765 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3,3327 Kč - 6,5806 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,9462 Kč - 3,9462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,7411 Kč - 4,7411 Kč | 898 Skladem |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,7411 Kč - 4,7411 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 4,674 Kč - 5,1933 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4,7411 Kč - 4,7411 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,7226 Kč - 3,0252 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,765 Kč - 3,765 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 4,5041 Kč - 4,5041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,765 Kč - 3,765 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,3942 Kč - 4,3942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3,7003 Kč - 3,7003 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 4,7271 Kč - 9,4227 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 4,5041 Kč - 4,5041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,6953 Kč - 7,3237 Kč | 2000 Skladem |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,3534 Kč - 4,3534 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 4,5041 Kč - 4,5041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm