Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto zatlačovací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Mají plošku pro stabilní upevnění.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška zajišťovací hlavy | Průměr otvoru | Tloušťka panelu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5041 Kč - 4,5041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,7003 Kč - 3,7003 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 4,2391 Kč - 4,2391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 4,7271 Kč - 9,4227 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 3,765 Kč - 3,765 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 3,765 Kč - 3,765 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 52,1665 Kč - 52,1665 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3,765 Kč - 3,765 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,7411 Kč - 4,7411 Kč | 898 Skladem |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,3327 Kč - 6,5806 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,6953 Kč - 7,3237 Kč | 2000 Skladem |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,5279 Kč - 6,9636 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 3,9462 Kč - 3,9462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,5041 Kč - 4,5041 Kč | 5636 Skladem |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3,1848 Kč - 3,5387 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 7,4416 Kč - 7,4416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 4,5041 Kč - 4,5041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,6255 Kč - 7,1475 Kč | 1800 Skladem |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 4,3534 Kč - 4,3534 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3,8772 Kč - 3,8772 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi