Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10022207
PSD-14M-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 53,7315 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Výška zajišťovací hlavy | 3.5 mm |
| Výška zajišťovací hlavy | 0.138 in |
| Montáž pomocí | Locking Arrowhead Fix |
| Průměr příruby | 6.0 mm |
| Průměr příruby | 0.236 in |
| Tloušťka panelu | 1.6 mm |
| Tloušťka panelu | 0.063 in |
| Délka rozpěrky | 14.0 mm |
| Délka rozpěrky | 0.551 in |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Typ | Podpěrka |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |