Menu Vyhledávání

Rozpěrky zatlačovací

Skladem

Tyto zatlačovací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Mají plošku pro stabilní upevnění.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 32
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška zajišťovací hlavy Průměr otvoru Tloušťka panelu Délka rozpěrky Koupit
4,526 Kč - 4,526 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
53,7315 Kč - 53,7315 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
1.6 mm
14.0 mm
4,8833 Kč - 4,8833 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
3,8062 Kč - 7,5434 Kč 2000 Skladem
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.0 mm
4,484 Kč - 4,484 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
7.0 mm
4,6392 Kč - 4,6392 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
4,6392 Kč - 4,6392 Kč 4636 Skladem
3.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
3,433 Kč - 3,433 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.5 mm
3,8113 Kč - 3,8113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.5 mm
4,0646 Kč - 4,0646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
1.6 mm
18.0 mm
3,2803 Kč - 3,6448 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
4,6392 Kč - 4,6392 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
3,6338 Kč - 7,1725 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
4.0 mm
3,9935 Kč - 3,9935 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
6.0 mm
3,8779 Kč - 3,8779 Kč 474 Skladem
3.5 mm
1.6 mm
4.0 mm
3,8779 Kč - 3,8779 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
3,4327 Kč - 6,778 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.0 mm
4,8833 Kč - 4,8833 Kč 1000 Skladem
3.5 mm
1.6 mm
14.0 mm
2,8042 Kč - 3,1159 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
4,0646 Kč - 4,0646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
1.6 mm
12.0 mm
  • z/ze 2
Podpora zacvakávacího zámku 7.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10607657

Cenové rozmezí
4,526 Kč - 4,526 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška zajišťovací hlavy
    1.9 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022207

Cenové rozmezí
53,7315 Kč - 53,7315 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška zajišťovací hlavy
    3.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 10.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022184

Cenové rozmezí
4,8833 Kč - 4,8833 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška zajišťovací hlavy
    3.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 5.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151396

Cenové rozmezí
7,5434 Kč - 3,8062 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    3.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.8 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 7.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10556887

Cenové rozmezí
4,484 Kč - 4,484 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    3.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.8 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022320

Cenové rozmezí
4,6392 Kč - 4,6392 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška zajišťovací hlavy
    1.9 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 7.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022283

Cenové rozmezí
4,6392 Kč - 4,6392 Kč

Skladové zásoby
4636 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška zajišťovací hlavy
    3.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10556856

Cenové rozmezí
3,433 Kč - 3,433 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    3.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.8 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 5.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10556863

Cenové rozmezí
3,8113 Kč - 3,8113 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    3.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.8 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 18.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022221

Cenové rozmezí
4,0646 Kč - 4,0646 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška zajišťovací hlavy
    3.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022269

Cenové rozmezí
3,6448 Kč - 3,2803 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška zajišťovací hlavy
    3.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 8.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022306

Cenové rozmezí
4,6392 Kč - 4,6392 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška zajišťovací hlavy
    3.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151372

Cenové rozmezí
7,1725 Kč - 3,6338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    3.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.8 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10556870

Cenové rozmezí
3,9935 Kč - 3,9935 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    3.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.8 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022245

Cenové rozmezí
3,8779 Kč - 3,8779 Kč

Skladové zásoby
474 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška zajišťovací hlavy
    3.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 8.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022290

Cenové rozmezí
3,8779 Kč - 3,8779 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška zajišťovací hlavy
    3.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151365

Cenové rozmezí
6,778 Kč - 3,4327 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    3.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.8 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022214

Cenové rozmezí
4,8833 Kč - 4,8833 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška zajišťovací hlavy
    3.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 10.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022177

Cenové rozmezí
3,1159 Kč - 2,8042 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška zajišťovací hlavy
    3.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022191

Cenové rozmezí
4,0646 Kč - 4,0646 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška zajišťovací hlavy
    3.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm