Menu Vyhledávání

Rozpěrky zatlačovací

Skladem

Tyto zatlačovací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Mají plošku pro stabilní upevnění.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 32
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška zajišťovací hlavy Průměr otvoru Tloušťka panelu Délka rozpěrky Koupit
3,8113 Kč - 3,8113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.5 mm
4,869 Kč - 9,7054 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
13.5 mm
4,6392 Kč - 4,6392 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
6.0 mm
4,6392 Kč - 4,6392 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
53,7315 Kč - 53,7315 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
1.6 mm
14.0 mm
4,8833 Kč - 4,8833 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
1.6 mm
18.0 mm
4,8833 Kč - 4,8833 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
3,9935 Kč - 3,9935 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
6.0 mm
4,484 Kč - 4,484 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
7.0 mm
3,6338 Kč - 7,1725 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
4.0 mm
3,4327 Kč - 6,778 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.0 mm
3,8062 Kč - 7,5434 Kč 2000 Skladem
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.0 mm
  • z/ze 2
Podpora zacvakávacího zámku 5.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10556863

Cenové rozmezí
3,8113 Kč - 3,8113 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    3.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.8 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 13.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151419

Cenové rozmezí
9,7054 Kč - 4,869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    3.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.8 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022337

Cenové rozmezí
4,6392 Kč - 4,6392 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška zajišťovací hlavy
    1.9 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 8.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022368

Cenové rozmezí
4,6392 Kč - 4,6392 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška zajišťovací hlavy
    1.9 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022207

Cenové rozmezí
53,7315 Kč - 53,7315 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška zajišťovací hlavy
    3.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 18.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022238

Cenové rozmezí
4,8833 Kč - 4,8833 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška zajišťovací hlavy
    3.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 10.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022184

Cenové rozmezí
4,8833 Kč - 4,8833 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška zajišťovací hlavy
    3.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10556870

Cenové rozmezí
3,9935 Kč - 3,9935 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    3.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.8 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 7.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10556887

Cenové rozmezí
4,484 Kč - 4,484 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    3.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.8 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151372

Cenové rozmezí
7,1725 Kč - 3,6338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    3.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.8 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151365

Cenové rozmezí
6,778 Kč - 3,4327 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    3.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.8 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 5.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151396

Cenové rozmezí
7,5434 Kč - 3,8062 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    3.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.8 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm