Nožičky a kluzáky s nýtem jsou ideální pomůckou pro manévrování s nábytkem a poskytují vysokou úroveň ochrany povrchu. Jednoduchý design našich nožiček a kluzáků s nýtem z nich dělá rychlé a snadné řešení bez použití nářadí.
Naše řada nožiček a kluzáků s nýtem je vyráběna s třídou hořlavosti UL94 HB z černého TPE s šedým acetalem, které jsou ideální pro dřevěné skříně, ovládací skříně, volně stojící elektrická a elektronická zařízení. V této řadě jsou také k dispozici měkké nohy o tvrdosti 86 Shore; jsou také vyrobeny z černého TPE a mají polypropylenový čep. K dispozici jsou také nožičky se zacvakávacím nýtem vyrobené z polyamidu 6.6 s třídou hořlavosti UL94 V-2, které mají základnu z TPE. Ty pomáhají chránit podlahy a konce trubek, když jsou připevněny k sestavě nýtem.
Nožičky a kluzáky s nýtem se instalují přímým zatlačením. Mohou být použity jako kluzáky, nárazníky, uzávěry, skluzavky a jako zarážky v široké řadě aplikací a sestav. Zabudované zatlačovací nýty se vtlačí do předvrtaných otvorů. Noha je plně odnímatelná.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr otvoru | Výška | Maximální tloušťka panelu | Materiál (podrobně) | Průměr základny | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,1796 Kč - 17,1796 Kč | 8186 Skladem |
0.201 in
5.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||||
15,7294 Kč - 15,7294 Kč | 42 Skladem |
0.201 in
5.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
11,7553 Kč - 11,7553 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||||
14,7254 Kč - 14,7254 Kč | 985 Skladem |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||||
12,9963 Kč - 12,9963 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
0.425 in
10.8 mm
|
|||||
15,3389 Kč - 15,3389 Kč | 5940 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
0.559 in
14.2 mm
|
|||||
10,2352 Kč - 10,2352 Kč | 400 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.091 in
2.30 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||
9,05 Kč - 10,6582 Kč | 390 Skladem |
0.146 in
3.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
polyamid; elastomer termoplastický (TPE)
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
11,7553 Kč - 11,7553 Kč | 7 Skladem |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||||
14,823 Kč - 14,823 Kč | 3170 Skladem |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||||
13,6516 Kč - 13,6516 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.165 in
4.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
polyamid; elastomer termoplastický (TPE)
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
19,355 Kč - 19,355 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.305 in
7.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
9,6077 Kč - 9,6077 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
13,6516 Kč - 13,6516 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.146 in
3.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
polyamid; elastomer termoplastický (TPE)
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
18,9227 Kč - 18,9227 Kč | 14250 Skladem |
0.305 in
7.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||||
8,5898 Kč - 8,5898 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.319 in
8.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
8,0739 Kč - 8,0739 Kč | 2998 Skladem |
0.305 in
7.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
11,3368 Kč - 11,3368 Kč | 350 Skladem |
0.319 in
8.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
11,7553 Kč - 11,7553 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||||
14,823 Kč - 14,823 Kč | 2834 Skladem |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku