Menu Vyhledávání

Zátky ventilační

Skladem

Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.

Spolehlivé řešení pro utěsnění otvorů a regulaci proudění vzduchu.Jsou navrženy s integrovanými odvětrávacími prvky, což umožňuje řízené větrání při zachování spolehlivého těsnění. Materiál: polyamid, polyamid 6.6, polyamid 6, ocel nerezavějící Barva: šedá, přírodní, bílá, černá, mosaz Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 87
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Velikost závitu Barva H L d Typ Koupit
224,8139 Kč - 314,7395 Kč 50 Skladem
17.0 mm
šedá
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
79,5996 Kč - 123,8219 Kč 77 Skladem
17.0 mm
M12 x 1.5
šedá
7.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
1
79,5996 Kč - 123,8219 Kč 495 Skladem
17.0 mm
M12 x 1.5
šedá
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
206,5744 Kč - 289,2042 Kč 70 Skladem
17.0 mm
M12 x 1.5
šedá
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
116,3362 Kč - 180,9673 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M20 x 1.5
šedá
12.5 mm
5.5 mm
20.0 mm
2
116,3362 Kč - 180,9673 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M20 x 1.5
šedá
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
212,6403 Kč - 297,6964 Kč 100 Skladem
24.0 mm
M12 x 1.5
šedá
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
2
200,9966 Kč - 281,3952 Kč 199 Skladem
17.0 mm
M12 x 1.5
šedá
7.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
1
236,4715 Kč - 331,0602 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M20 x 1.5
šedá
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
227,8538 Kč - 318,9953 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M16 x 1.5
šedá
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
2
95,5177 Kč - 148,5831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
šedá
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
200,9966 Kč - 281,3952 Kč 99 Skladem
17.0 mm
M12 x 1.5
černá
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
97,9641 Kč - 152,3887 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M16 x 1.5
černá
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
2
56,1965 Kč - 87,4168 Kč 50 Skladem
17.0 mm
M12 x 1.5
šedá
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
56,1965 Kč - 87,4168 Kč 726 Skladem
17.0 mm
M12 x 1.5
černá
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
60,5193 Kč - 94,1412 Kč 98 Skladem
24.0 mm
M12 x 1.5
černá
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
79,5996 Kč - 123,8219 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
M12 x 1.5
šedá
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
97,9641 Kč - 152,3887 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M16 x 1.5
šedá
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
489,8427 Kč - 761,9775 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
M40
šedá
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
206,8952 Kč - 289,6533 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M12 x 1.5
šedá
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
  • z/ze 5
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) 7.5 mm polyamid 6 šedá

10236543

Cenové rozmezí
314,7395 Kč - 224,8139 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiál
    polyamid 6
Zátky ventilační 25 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm polyamid 6 šedá

10236581

Cenové rozmezí
123,8219 Kč - 79,5996 Kč

Skladové zásoby
77 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 25 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm polyamid 6 šedá

10236529

Cenové rozmezí
123,8219 Kč - 79,5996 Kč

Skladové zásoby
495 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 25 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10236536

Cenové rozmezí
289,2042 Kč - 206,5744 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 25 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10236574

Cenové rozmezí
180,9673 Kč - 116,3362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Velikost závitu
    M20 x 1.5
Zátky ventilační 1350 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10236741

Cenové rozmezí
180,9673 Kč - 116,3362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M20 x 1.5
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10236550

Cenové rozmezí
297,6964 Kč - 212,6403 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 25 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10236598

Cenové rozmezí
281,3952 Kč - 200,9966 Kč

Skladové zásoby
199 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 25 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10236635

Cenové rozmezí
331,0602 Kč - 236,4715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M20 x 1.5
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10236567

Cenové rozmezí
318,9953 Kč - 227,8538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) 7.5 mm polyamid 6 šedá

10236604

Cenové rozmezí
148,5831 Kč - 95,5177 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiál
    polyamid 6
Zátky ventilační 25 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm polyamid 6 černá

10236642

Cenové rozmezí
281,3952 Kč - 200,9966 Kč

Skladové zásoby
99 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 černá

10236680

Cenové rozmezí
152,3887 Kč - 97,9641 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm polyamid 6 šedá

10236703

Cenové rozmezí
87,4168 Kč - 56,1965 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 25 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 černá

10236659

Cenové rozmezí
87,4168 Kč - 56,1965 Kč

Skladové zásoby
726 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 450 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 černá

10236864

Cenové rozmezí
94,1412 Kč - 60,5193 Kč

Skladové zásoby
98 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 300 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm polyamid 6 šedá

10236901

Cenové rozmezí
123,8219 Kč - 79,5996 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 750 l/h (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10236949

Cenové rozmezí
152,3887 Kč - 97,9641 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) M40 x 1.5 18.0 mm polyamid 6 šedá

10236758

Cenové rozmezí
761,9775 Kč - 489,8427 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Velikost závitu
    M40
Zátky ventilační 450 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10236796

Cenové rozmezí
289,6533 Kč - 206,8952 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5