Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.
Spolehlivé řešení pro utěsnění otvorů a regulaci proudění vzduchu.Jsou navrženy s integrovanými odvětrávacími prvky, což umožňuje řízené větrání při zachování spolehlivého těsnění. Materiál: polyamid, polyamid 6.6, polyamid 6, ocel nerezavějící Barva: šedá, přírodní, bílá, černá, mosaz Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikost závitu | Barva | H | L | d | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,0938 Kč - 79,24 Kč | 2575 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
|
šedá
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 118,8213 Kč - 138,6366 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
černá
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 1 016,4149 Kč - 1 581,0897 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M20 x 1.5
|
šedá
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
||
| 69,1649 Kč - 107,5899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
| 73,4768 Kč - 114,2971 Kč | 96 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
černá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 118,8213 Kč - 138,6366 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
šedá
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 380,8454 Kč - 592,4259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
šedá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| 380,8454 Kč - 592,4259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.484 in
12.3 mm
|
M4 x 0.7
|
šedá
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4
|
||
| 9,4221 Kč - 20,7686 Kč | 13200 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
|
šedá
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 14,6214 Kč - 32,2303 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
|
bílá
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
| 206,8952 Kč - 289,6533 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
| 79,5996 Kč - 123,8216 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
černá
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 97,9641 Kč - 152,3887 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
černá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
| 56,1965 Kč - 87,4168 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
šedá
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 116,3362 Kč - 180,9673 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
černá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 116,3362 Kč - 180,9673 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 116,3362 Kč - 180,9673 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 56,1965 Kč - 87,4168 Kč | 726 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
černá
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 79,5996 Kč - 123,8219 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
šedá
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 224,8139 Kč - 314,7395 Kč | 50 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
|
šedá
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2