Menu Vyhledávání

Zátky ventilační

Skladem

Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.

Spolehlivé řešení pro utěsnění otvorů a regulaci proudění vzduchu.Jsou navrženy s integrovanými odvětrávacími prvky, což umožňuje řízené větrání při zachování spolehlivého těsnění. Materiál: polyamid, polyamid 6.6, polyamid 6, ocel nerezavějící Barva: šedá, přírodní, bílá, černá, mosaz Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 87
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Velikost závitu Barva H L d Typ Koupit
8,8905 Kč - 8,8905 Kč 4000 Skladem
25.8 mm
černá
11.5 mm
22.2 mm
16.0 mm
3,404 Kč - 4,5386 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.6 mm
bílá
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
1
116,3362 Kč - 180,9673 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M20 x 1.5
šedá
12.5 mm
5.5 mm
20.0 mm
2
79,5996 Kč - 123,8219 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
M12 x 1.5
šedá
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
97,9641 Kč - 152,3887 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M16 x 1.5
šedá
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
4
206,8952 Kč - 289,6533 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M12 x 1.5
šedá
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
4
227,8538 Kč - 318,9953 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M16 x 1.5
šedá
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
2
200,9966 Kč - 281,3952 Kč 480 Skladem
17.0 mm
M12 x 1.5
černá
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
206,5744 Kč - 289,2042 Kč 70 Skladem
17.0 mm
M12 x 1.5
šedá
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
116,3362 Kč - 180,9673 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M20 x 1.5
černá
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
95,5177 Kč - 148,5831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
šedá
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
68,2284 Kč - 106,1332 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
M12 x 1.5
šedá
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
69,1649 Kč - 107,5899 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M16 x 1.5
šedá
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
95,5107 Kč - 148,5721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
černá
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
380,8454 Kč - 592,4259 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.3 mm
M4 x 0.7
šedá
5.8 mm
3.1 mm
4.0 mm
4
1 016,4149 Kč - 1 581,0897 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
M20 x 1.5
šedá
13.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
3
116,3362 Kč - 180,9673 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M20 x 1.5
černá
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
56,1965 Kč - 87,4168 Kč 726 Skladem
17.0 mm
M12 x 1.5
černá
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
9,623 Kč - 9,623 Kč 8600 Skladem
30.5 mm
černá
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
212,6403 Kč - 297,6964 Kč 100 Skladem
24.0 mm
M12 x 1.5
šedá
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
2
  • z/ze 5
Zátky ventilační Tepelně stabilizovaný materiál polyamid černá

10308929

Cenové rozmezí
8,8905 Kč - 8,8905 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • D
    25.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    22.2 mm
  • Materiál
    polyamid
Zátky ventilační Tepelně stabilizovaný materiál polyamid 6 bílá

10407769

Cenové rozmezí
4,5386 Kč - 3,404 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Materiál
    polyamid 6
Zátky ventilační 25 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10236574

Cenové rozmezí
180,9673 Kč - 116,3362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Velikost závitu
    M20 x 1.5
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm polyamid 6 šedá

10236765

Cenové rozmezí
123,8219 Kč - 79,5996 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 450 l/h (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10236802

Cenové rozmezí
152,3887 Kč - 97,9641 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10236611

Cenové rozmezí
289,6533 Kč - 206,8952 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10236567

Cenové rozmezí
318,9953 Kč - 227,8538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 černá

10236840

Cenové rozmezí
281,3952 Kč - 200,9966 Kč

Skladové zásoby
480 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 25 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10236536

Cenové rozmezí
289,2042 Kč - 206,5744 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 1350 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 černá

10236888

Cenové rozmezí
180,9673 Kč - 116,3362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M20 x 1.5
Zátky ventilační 750 l/h (70 mbar) 7.5 mm polyamid 6 šedá

10236925

Cenové rozmezí
148,5831 Kč - 95,5177 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiál
    polyamid 6
Zátky ventilační 300 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm polyamid 6 šedá

10236963

Cenové rozmezí
106,1332 Kč - 68,2284 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 750 l/h (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10237007

Cenové rozmezí
107,5899 Kč - 69,1649 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
Zátky ventilační 750 l/h (70 mbar) 7.5 mm polyamid 6 černá

10237045

Cenové rozmezí
148,5721 Kč - 95,5107 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiál
    polyamid 6
Zátky ventilační 25 l/h (70 mbar) M4 x 0.7 3.1 mm polyamid šedá

10237083

Cenové rozmezí
592,4259 Kč - 380,8454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.0 mm
  • D
    12.3 mm
  • H
    5.8 mm
  • L
    3.1 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
Zátky ventilační IP68 0,6 bar M20 x 1.5 6.0 mm polyamid šedá

10237120

Cenové rozmezí
1 581,0897 Kč - 1 016,4149 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M20 x 1.5
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 černá

10236697

Cenové rozmezí
180,9673 Kč - 116,3362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M20 x 1.5
Zátky ventilační 25 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 černá

10236659

Cenové rozmezí
87,4168 Kč - 56,1965 Kč

Skladové zásoby
726 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační Tepelně stabilizovaný materiál polyamid černá

10074190

Cenové rozmezí
9,623 Kč - 9,623 Kč

Skladové zásoby
8600 Skladem
Parametry
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Materiál
    polyamid
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10236550

Cenové rozmezí
297,6964 Kč - 212,6403 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5