Menu Vyhledávání

Zátky ventilační Tepelně stabilizovaný materiál polyamid černá

Tato klenutá zaslepovací zátka je vyrobena z černého polyamidu a je tepelně stabilizovaná s třídou ohnivzdornosti UL94-V2. Je vhodná pro tloušťku panelu 3,2 mm. Snadno se zasune do otvorů v panelu jako ochrana proti ostrým hranám. Profil je navržen s otevřeným ventilem pro lepší ventilaci.
Nové objednací číslo:

10308929

Staré objednací číslo:

62MP0875V

4000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 8,8905 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

8 890,50 Kč

1000 x 8,8905 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 16.0 mm
D 25.8 mm
H 11.5 mm
L 22.2 mm
Materiál polyamid
Barva černá
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás