Menu Vyhledávání

Zátky těsnicí – rozpěrné – metrická řada

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto rozpěrné těsnicí zátky metrické řady nabízejí efektivní vysokotlaké utěsnění malých otvorů a dutin a zamezují vniku prachu, vlhka, vzduchu a plynů.

Rozpěrná kulička se vloží do rukávu zátky. Rýhované těsnicí kroužky kuličky se zatlačí do pouzdra. Zůstane na místě s kuličkou zatlačenou do zahloubení ramene.

Mají snadnou montáž, jelikož nevyžadují vyřezání závitu, soustružení ani obrábění rýh o-kroužku nebo použití pásky či tmelu. Běžně se používají například u kapalinových systémů, pneumatických systémů, hydraulických systémů, průmyslových systémů a u ventilů.

  • Nabízejí efektivní vysokotlaké utěsnění malých otvorů a dutin.
  • Zabraňují vniku prachu, vlhka, vzduchu a plynů.
  • Používají se například u kapalinových a pneumatických systémů.
Produktová řada: SRP0190

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 57
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál kuliček d2 +0.1|-0.0 l2 d3 max Materiál těla l1 d1 Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
18.0
26.4
16.7
ocel pozinkovaná
19.0
18.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící AISI 303
20.0
30.1
18.7
ocel nerezavějící AISI 303
22.0
20.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
22.0
34.0
20.7
ocel pozinkovaná
25.0
22.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící AISI 303
22.0
34.0
20.7
hliník
25.0
22.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící AISI 303
14.0
20.6
12.7
hliník
15.0
14.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
20.0
30.1
18.7
ocel pozinkovaná
22.0
20.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
5.2
3.3
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
4.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
4.0
5.2
3.3
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
4.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
7.1
4.3
ocel nerezavějící AISI 303
5.5
5.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
6.0
8.7
5.3
ocel nerezavějící AISI 303
6.5
6.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
5.0
7.1
4.3
ocel nerezavějící AISI 303
5.5
5.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
3.0
4.6
2.2
ocel pozinkovaná
3.6
3.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
5.2
3.3
hliník
4.0
4.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
7.0
10.2
6.4
ocel nerezavějící AISI 303
7.5
7.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
7.0
10.2
6.4
ocel pozinkovaná
7.5
7.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící AISI 303
14.0
20.6
12.7
ocel nerezavějící AISI 303
15.0
14.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
16.0
23.4
14.7
ocel nerezavějící AISI 303
17.0
16.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící AISI 303
20.0
30.1
18.7
hliník
22.0
20.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
22.0
34.0
20.7
ocel nerezavějící AISI 303
25.0
22.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
15.2
9.4
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
10.0
  • z/ze 3
Zátky těsnicí - rozpínací 18.0 19.0 ocel pozinkovaná

20250812


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    18.0
  • l1
    19.0
  • l2
    26.4
  • d2 +0.1|-0.0
    18.0
  • d3 max
    16.7
Zátky těsnicí - rozpínací 20.0 22.0 ocel nerezavějící AISI 303

20250829


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    20.0
  • l1
    22.0
  • l2
    30.1
  • d2 +0.1|-0.0
    20.0
  • d3 max
    18.7
Zátky těsnicí - rozpínací 22.0 25.0 ocel pozinkovaná

20250911


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    22.0
  • l1
    25.0
  • l2
    34.0
  • d2 +0.1|-0.0
    22.0
  • d3 max
    20.7
Zátky těsnicí - rozpínací 22.0 25.0 hliník

20250904


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    22.0
  • l1
    25.0
  • l2
    34.0
  • d2 +0.1|-0.0
    22.0
  • d3 max
    20.7
Zátky těsnicí - rozpínací 14.0 15.0 hliník

20250706


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    14.0
  • l1
    15.0
  • l2
    20.6
  • d2 +0.1|-0.0
    14.0
  • d3 max
    12.7
Zátky těsnicí - rozpínací 20.0 22.0 ocel pozinkovaná

20250867


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    20.0
  • l1
    22.0
  • l2
    30.1
  • d2 +0.1|-0.0
    20.0
  • d3 max
    18.7
Zátky těsnicí - rozpínací 4.0 4.0 ocel nerezavějící AISI 303

20250249


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • l2
    5.2
  • d2 +0.1|-0.0
    4.0
  • d3 max
    3.3
Zátky těsnicí - rozpínací 4.0 4.0 ocel nerezavějící AISI 303

20250294


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • l2
    5.2
  • d2 +0.1|-0.0
    4.0
  • d3 max
    3.3
Zátky těsnicí - rozpínací 5.0 5.5 ocel nerezavějící AISI 303

20250324


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Zátky těsnicí - rozpínací 6.0 6.5 ocel nerezavějící AISI 303

20250386


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Zátky těsnicí - rozpínací 5.0 5.5 ocel nerezavějící AISI 303

20250331


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Zátky těsnicí - rozpínací 3.0 3.6 ocel pozinkovaná

20250287


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2
Zátky těsnicí - rozpínací 4.0 4.0 hliník

20250300


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • l2
    5.2
  • d2 +0.1|-0.0
    4.0
  • d3 max
    3.3
Zátky těsnicí - rozpínací 7.0 7.5 ocel nerezavějící AISI 303

20250430


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Zátky těsnicí - rozpínací 7.0 7.5 ocel pozinkovaná

20250461


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Zátky těsnicí - rozpínací 14.0 15.0 ocel nerezavějící AISI 303

20250676


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    14.0
  • l1
    15.0
  • l2
    20.6
  • d2 +0.1|-0.0
    14.0
  • d3 max
    12.7
Zátky těsnicí - rozpínací 16.0 17.0 ocel nerezavějící AISI 303

20250737


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    16.0
  • l1
    17.0
  • l2
    23.4
  • d2 +0.1|-0.0
    16.0
  • d3 max
    14.7
Zátky těsnicí - rozpínací 20.0 22.0 hliník

20250850


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    20.0
  • l1
    22.0
  • l2
    30.1
  • d2 +0.1|-0.0
    20.0
  • d3 max
    18.7
Zátky těsnicí - rozpínací 22.0 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20250881


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    22.0
  • l1
    25.0
  • l2
    34.0
  • d2 +0.1|-0.0
    22.0
  • d3 max
    20.7
Zátky těsnicí - rozpínací 10.0 11.0 ocel nerezavějící AISI 303

20250577


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    10.0
  • l1
    11.0
  • l2
    15.2
  • d2 +0.1|-0.0
    10.0
  • d3 max
    9.4