Menu Vyhledávání

Zátky Slottex

Skladem

Zátky s drážkou jsou vyrobeny s dvojitým těsnicím kroužkem ve spodní části příruby pro zajištění bezpečného a spolehlivého utěsnění. Design zahrnuje pět kompletních závitů pro bezpečné uchycení. Nabízí ochranu proti špíně, prachu, nečistotám, zbytkům kapalin a korozi. Hlava je navržena tak, aby zachytila kapaliny, když je zátka uvnitř.

Tyto těsnicí zátky mají snadnou montáž i demontáž rukou. Šestihranná hlava umožňuje vložení i vytažení zátky použitím šroubováku, francouzského nebo nástrčného klíče. Tento sortiment zahrnuje rozsáhlou řadu velikostí pro závity metrické, BSP a UNF.

Mají všestranné využití včetně hydraulických a pneumatických systémů a strojírenského průmyslu obecně.

  • Dvojitý těsnicí kroužek pro bezpečné a spolehlivé utěsnění.
  • Chrání před nečistotami a pronikáním vlhkosti.
  • Snadná montáž i demontáž rukou.
  • SR1007, SR1005, SR1117
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyamid, polyethylen Barva: žlutá, modrá Produktová řada: SR1005, SR1007, SR1117

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 91
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Velikosti závitu h Barva Materiál Norma závitu Typ Koupit
14,0979 Kč - 16,7892 Kč 50 Skladem
48.0 mm
M38 x 1;5
12.0 mm
žlutá
polyamid 6
Metrický
10,4026 Kč - 12,3688 Kč 1100 Skladem
38.0 mm
M30 x 1;5
12.0 mm
žlutá
polyamid 6
Metrický
7,6416 Kč - 9,0779 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.5 mm
M26 x 1;5
12.0 mm
žlutá
polyamid 6
Metrický
13,1636 Kč - 26,2765 Kč 310 Skladem
45.0 mm
M36 x 1;5
12.0 mm
žlutá
polyamid 6
Metrický
8,1157 Kč - 9,6356 Kč 450 Skladem
33.0 mm
M27 x 1;5
12.0 mm
žlutá
polyamid 6
Metrický
11,6715 Kč - 13,8887 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0 mm
M30 x 2;0
13.5 mm
žlutá
polyamid 6
Metrický
17,5004 Kč - 20,847 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M42 x 2;0
13.5 mm
žlutá
polyamid 6
Metrický
10,4026 Kč - 12,3688 Kč 950 Skladem
33.0 mm
M27 x 2;0
13.5 mm
žlutá
polyamid 6
Metrický
21,5025 Kč - 25,5184 Kč 3 Skladem
55.0 mm
M48 x 2;0
13.5 mm
žlutá
polyamid 6
Metrický
4,3925 Kč - 8,6566 Kč 12900 Skladem
17.3 mm
1/2 in - 20
9.1 mm
modrá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
UNF
6,2332 Kč - 14,5555 Kč 7800 Skladem
19.1 mm
9/16 in - 18
9.7 mm
modrá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
UNF
9,5241 Kč - 23,825 Kč 60 Skladem
30.0 mm
1 in - 14
10.9 mm
modrá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
UNF
12,9823 Kč - 15,4505 Kč 235 Skladem
40.0 mm
M33 x 2;0
13.5 mm
žlutá
polyamid 6
Metrický
6,9723 Kč - 14,0957 Kč 9696 Skladem
15.8 mm
7/16 in - 20
7.6 mm
modrá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
UNF
14,7672 Kč - 17,5561 Kč 150 Skladem
45.0 mm
M36 x 2;0
13.5 mm
žlutá
polyamid 6
Metrický
10,2352 Kč - 22,4461 Kč 2995 Skladem
33.3 mm
1 1/16 in - 14
16.4 mm
modrá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
UNF
6,7212 Kč - 13,3297 Kč 4836 Skladem
23.9 mm
3/4 in - 16
11.2 mm
modrá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
UNF
23,9985 Kč - 28,5584 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
M52 x 2;0
13.5 mm
žlutá
polyamid 6
Metrický
11,072 Kč - 13,1217 Kč 450 Skladem
40.0 mm
M32 x 1;5
12.0 mm
žlutá
polyamid 6
Metrický
8,6038 Kč - 18,7689 Kč 50 Skladem
26.9 mm
7/8 in - 14
12.7 mm
modrá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
UNF
  • z/ze 5
Zátky Slottex 48.0 mm závity metrické žlutá polyamid 6

10262351

Cenové rozmezí
16,7892 Kč - 14,0979 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • SW
    21.0 mm
  • D
    48.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Velikosti závitu
    M38 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky Slottex 38.0 mm závity metrické žlutá polyamid 6

10262320

Cenové rozmezí
12,3688 Kč - 10,4026 Kč

Skladové zásoby
1100 Skladem
Parametry
  • SW
    21.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Velikosti závitu
    M30 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky Slottex 32.5 mm závity metrické žlutá polyamid 6

10262290

Cenové rozmezí
9,0779 Kč - 7,6416 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW
    21.0 mm
  • D
    32.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Velikosti závitu
    M26 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky Slottex 45.0 mm závity metrické žlutá polyamid 6

10262344

Cenové rozmezí
26,2765 Kč - 13,1636 Kč

Skladové zásoby
310 Skladem
Parametry
  • SW
    21.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Velikosti závitu
    M36 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky Slottex 33.0 mm závity metrické žlutá polyamid 6

10262306

Cenové rozmezí
9,6356 Kč - 8,1157 Kč

Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Velikosti závitu
    M27 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky Slottex 38.0 mm závity metrické žlutá polyamid 6

10262382

Cenové rozmezí
13,8887 Kč - 11,6715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW
    21.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Velikosti závitu
    M30 x 2;0
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky Slottex 50.0 mm závity metrické žlutá polyamid 6

10262412

Cenové rozmezí
20,847 Kč - 17,5004 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW
    27.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Velikosti závitu
    M42 x 2;0
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky Slottex 33.0 mm závity metrické žlutá polyamid 6

10262375

Cenové rozmezí
12,3688 Kč - 10,4026 Kč

Skladové zásoby
950 Skladem
Parametry
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Velikosti závitu
    M27 x 2;0
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky Slottex 55.0 mm závity metrické žlutá polyamid 6

10262436

Cenové rozmezí
25,5184 Kč - 21,5025 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • SW
    27.0 mm
  • D
    55.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Velikosti závitu
    M48 x 2;0
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky Slottex 17.3 mm Závity UNF modrá polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10148877

Cenové rozmezí
8,6566 Kč - 4,3925 Kč

Skladové zásoby
12900 Skladem
Parametry
  • SW
    12.7 mm
  • D
    17.3 mm
  • h
    9.1 mm
  • Velikosti závitu
    1/2 in - 20
  • Norma závitu
    UNF
Zátky Slottex 19.1 mm Závity UNF modrá polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10148884

Cenové rozmezí
14,5555 Kč - 6,2332 Kč

Skladové zásoby
7800 Skladem
Parametry
  • SW
    12.7 mm
  • D
    19.1 mm
  • h
    9.7 mm
  • Velikosti závitu
    9/16 in - 18
  • Norma závitu
    UNF
Zátky Slottex 30.0 mm Závity UNF modrá polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10148921

Cenové rozmezí
23,825 Kč - 9,5241 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • SW
    19.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.9 mm
  • Velikosti závitu
    1 in - 14
  • Norma závitu
    UNF
Zátky Slottex 40.0 mm závity metrické žlutá polyamid 6

10262399

Cenové rozmezí
15,4505 Kč - 12,9823 Kč

Skladové zásoby
235 Skladem
Parametry
  • SW
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Velikosti závitu
    M33 x 2;0
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky Slottex 15.8 mm Závity UNF modrá polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10148860

Cenové rozmezí
14,0957 Kč - 6,9723 Kč

Skladové zásoby
9696 Skladem
Parametry
  • SW
    10.9 mm
  • D
    15.8 mm
  • h
    7.6 mm
  • Velikosti závitu
    7/16 in - 20
  • Norma závitu
    UNF
Zátky Slottex 45.0 mm závity metrické žlutá polyamid 6

10262405

Cenové rozmezí
17,5561 Kč - 14,7672 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • SW
    21.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Velikosti závitu
    M36 x 2;0
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky Slottex 33.3 mm Závity UNF modrá polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10148853

Cenové rozmezí
22,4461 Kč - 10,2352 Kč

Skladové zásoby
2995 Skladem
Parametry
  • SW
    22.1 mm
  • D
    33.3 mm
  • h
    16.4 mm
  • Velikosti závitu
    1 1/16 in - 14
  • Norma závitu
    UNF
Zátky Slottex 23.9 mm Závity UNF modrá polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10148907

Cenové rozmezí
13,3297 Kč - 6,7212 Kč

Skladové zásoby
4836 Skladem
Parametry
  • SW
    17.2 mm
  • D
    23.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Velikosti závitu
    3/4 in - 16
  • Norma závitu
    UNF
Zátky Slottex 60.0 mm závity metrické žlutá polyamid 6

10262443

Cenové rozmezí
28,5584 Kč - 23,9985 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW
    27.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Velikosti závitu
    M52 x 2;0
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky Slottex 40.0 mm závity metrické žlutá polyamid 6

10262337

Cenové rozmezí
13,1217 Kč - 11,072 Kč

Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • SW
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Velikosti závitu
    M32 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky Slottex 26.9 mm Závity UNF modrá polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10148914

Cenové rozmezí
18,7689 Kč - 8,6038 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • SW
    19.0 mm
  • D
    26.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Velikosti závitu
    7/8 in - 14
  • Norma závitu
    UNF