Menu Vyhledávání

Zátky Slottex

Skladem

Zátky s drážkou jsou vyrobeny s dvojitým těsnicím kroužkem ve spodní části příruby pro zajištění bezpečného a spolehlivého utěsnění. Design zahrnuje pět kompletních závitů pro bezpečné uchycení. Nabízí ochranu proti špíně, prachu, nečistotám, zbytkům kapalin a korozi. Hlava je navržena tak, aby zachytila kapaliny, když je zátka uvnitř.

Tyto těsnicí zátky mají snadnou montáž i demontáž rukou. Šestihranná hlava umožňuje vložení i vytažení zátky použitím šroubováku, francouzského nebo nástrčného klíče. Tento sortiment zahrnuje rozsáhlou řadu velikostí pro závity metrické, BSP a UNF.

Mají všestranné využití včetně hydraulických a pneumatických systémů a strojírenského průmyslu obecně.

  • Dvojitý těsnicí kroužek pro bezpečné a spolehlivé utěsnění.
  • Chrání před nečistotami a pronikáním vlhkosti.
  • Snadná montáž i demontáž rukou.
  • SR1007, SR1005, SR1117
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyamid, polyethylen Barva: žlutá, modrá Produktová řada: SR1005, SR1007, SR1117

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 91
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Velikosti závitu h Barva Materiál Norma závitu Typ Koupit
2,496 Kč - 5,5923 Kč 4402 Skladem
17.0 mm
7/16-21
10.0 mm
žlutá
polyamid
Závity UNF
3
3,9602 Kč - 6,435 Kč 4500 Skladem
17.0 mm
M12 x 1.6
9.0 mm
žlutá
polyamid
závity metrické
3
2,9283 Kč - 3,4721 Kč 300 Skladem
17.0 mm
M12 x 1.1
9.0 mm
žlutá
polyamid
závity metrické
3
9,6496 Kč - 21,68 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.5 mm
1-5/8-13
15.0 mm
žlutá
polyamid
Závity UNF
3
6,2332 Kč - 10,0355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
M20 x 1.6
10.0 mm
žlutá
polyamid
závity metrické
3
10,2631 Kč - 23,0589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0 mm
1-7/8-13
15.0 mm
žlutá
polyamid
Závity UNF
3
3,6813 Kč - 5,9677 Kč 4928 Skladem
12.5 mm
M8 x 1.1
8.0 mm
žlutá
polyamid
závity metrické
3
4,7829 Kč - 10,8783 Kč 2564 Skladem
28.5 mm
7/8-15
12.0 mm
žlutá
polyamid
Závity UNF
3
4,1275 Kč - 8,5034 Kč 150 Skladem
19.0 mm
M8 x 1.1
9.0 mm
žlutá
polyethylen
závity metrické
5
4,1833 Kč - 9,4227 Kč 10 Skladem
26.0 mm
3/4-17
10.0 mm
žlutá
polyamid
Závity UNF
3
3,8486 Kč - 6,1898 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5 mm
M10 x 1.1
9.0 mm
žlutá
polyamid
závity metrické
3
29,8133 Kč - 35,2657 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
68.0 mm
2-12
15.0 mm
žlutá
polyamid
Závity plynotěsné (G)
3
21,614 Kč - 25,5603 Kč 684 Skladem
56.0 mm
1-1/2-12
15.0 mm
žlutá
polyamid
Závity plynotěsné (G)
3
7,781 Kč - 17,4665 Kč 26 Skladem
40.0 mm
1-5/16-13
15.0 mm
žlutá
polyamid
Závity UNF
3
14,6278 Kč - 23,7484 Kč 1900 Skladem
50.0 mm
1-1/4-12
15.0 mm
žlutá
polyamid
Závity BSP
3
3,6813 Kč - 5,3549 Kč 975 Skladem
16.0 mm
3/8-25
10.0 mm
žlutá
polyamid
Závity UNF
3
3,2351 Kč - 7,2853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
5/8-19
10.0 mm
žlutá
polyamid
Závity UNF
3
2,9283 Kč - 6,5729 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.5 mm
9/16-19
10.0 mm
žlutá
polyamid
Závity UNF
3
6,0798 Kč - 13,7127 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.0 mm
1-1/16-13
12.0 mm
žlutá
polyamid
Závity UNF
3
5,8845 Kč - 13,2531 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.5 mm
1-15
12.0 mm
žlutá
polyamid
Závity UNF
3
  • z/ze 5
Zátky Slottex 17.0 mm Závity UNF 7/16-20 žlutá polyamid

10262092

Cenové rozmezí
5,5923 Kč - 2,496 Kč

Skladové zásoby
4402 Skladem
Parametry
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Velikosti závitu
    7/16-21
  • Norma závitu
    Závity UNF
Zátky Slottex 17.0 mm závity metrické M12 x 1.5 žlutá polyamid

10253823

Cenové rozmezí
6,435 Kč - 3,9602 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Velikosti závitu
    M12 x 1.6
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky Slottex 17.0 mm závity metrické M12 x 1.0 žlutá polyamid

10262269

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 2,9283 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Velikosti závitu
    M12 x 1.1
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky Slottex 47.5 mm Závity UNF 1-5/8-12 žlutá polyamid

10262184

Cenové rozmezí
21,68 Kč - 9,6496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW
    33.0 mm
  • D
    47.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-5/8-13
  • Norma závitu
    Závity UNF
Zátky Slottex 26.0 mm závity metrické M20 x 1.5 žlutá polyamid

10253830

Cenové rozmezí
10,0355 Kč - 6,2332 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Velikosti závitu
    M20 x 1.6
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky Slottex 54.0 mm Závity UNF 1-7/8-12 žlutá polyamid

10262191

Cenové rozmezí
23,0589 Kč - 10,2631 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW
    33.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-7/8-13
  • Norma závitu
    Závity UNF
Zátky Slottex 12.5 mm závity metrické M8 x 1.0 žlutá polyamid

10253809

Cenové rozmezí
5,9677 Kč - 3,6813 Kč

Skladové zásoby
4928 Skladem
Parametry
  • SW
    4.0 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Velikosti závitu
    M8 x 1.1
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky Slottex 28.5 mm Závity UNF 7/8-14 žlutá polyamid

10262146

Cenové rozmezí
10,8783 Kč - 4,7829 Kč

Skladové zásoby
2564 Skladem
Parametry
  • SW
    18.0 mm
  • D
    28.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Velikosti závitu
    7/8-15
  • Norma závitu
    Závity UNF
Zátky Slottex 19.0 mm závity metrické M8 x 1.0 žlutá polyethylen

10122150

Cenové rozmezí
8,5034 Kč - 4,1275 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • SW
    16.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Velikosti závitu
    M8 x 1.1
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky Slottex 26.0 mm Závity UNF 3/4-16 žlutá polyamid

10262139

Cenové rozmezí
9,4227 Kč - 4,1833 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/4-17
  • Norma závitu
    Závity UNF
Zátky Slottex 14.5 mm závity metrické M10 x 1.0 žlutá polyamid

10253816

Cenové rozmezí
6,1898 Kč - 3,8486 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Velikosti závitu
    M10 x 1.1
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky Slottex 68.0 mm 2-11 žlutá polyamid

10262474

Cenové rozmezí
35,2657 Kč - 29,8133 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW
    51.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Velikosti závitu
    2-12
  • Norma závitu
    Závity plynotěsné (G)
Zátky Slottex 56.0 mm 1-1/2-11 žlutá polyamid

10262467

Cenové rozmezí
25,5603 Kč - 21,614 Kč

Skladové zásoby
684 Skladem
Parametry
  • SW
    37.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-1/2-12
  • Norma závitu
    Závity BSP
Zátky Slottex Závity UNF 1-5/16-12 žlutá polyamid

10262177

Cenové rozmezí
17,4665 Kč - 7,781 Kč

Skladové zásoby
26 Skladem
Parametry
  • SW
    27.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-5/16-13
  • Norma závitu
    Závity UNF
Zátky Slottex 50.0 mm Závity BSP 1-1/4-11 žlutá polyamid

10253847

Cenové rozmezí
23,7484 Kč - 14,6278 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • SW
    33.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-1/4-12
  • Norma závitu
    Závity BSP
Zátky Slottex 16.0 mm Závity UNF 3/8-24 žlutá polyamid

10262085

Cenové rozmezí
5,3549 Kč - 3,6813 Kč

Skladové zásoby
975 Skladem
Parametry
  • SW
    6.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/8-25
  • Norma závitu
    Závity UNF
Zátky Slottex 22.0 mm Závity UNF 5/8-18 žlutá polyamid

10262122

Cenové rozmezí
7,2853 Kč - 3,2351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Velikosti závitu
    5/8-19
  • Norma závitu
    Závity UNF
Zátky Slottex 20.5 mm Závity UNF 9/16-18 žlutá polyamid

10262115

Cenové rozmezí
6,5729 Kč - 2,9283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW
    10.0 mm
  • D
    20.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Velikosti závitu
    9/16-19
  • Norma závitu
    Závity UNF
Zátky Slottex 33.0 mm Závity UNF 1-1/16-12 žlutá polyamid

10262160

Cenové rozmezí
13,7127 Kč - 6,0798 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-1/16-13
  • Norma závitu
    Závity UNF
Zátky Slottex 31.5 mm Závity UNF 1-14 žlutá polyamid

10262153

Cenové rozmezí
13,2531 Kč - 5,8845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW
    21.0 mm
  • D
    31.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-15
  • Norma závitu
    Závity UNF