Menu Vyhledávání

Zátky se závitem UNF

Skladem

Threaded O-ring Plugs are designed for use on UNF Threads. Provides a watertight seal with a compressed flange lip, and optional O-ring. Ensures superior leak prevention for hydraulic threads. Ideal for flat-faced hydraulic fittings. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).

  • The threaded O-ring keeps contaminants like dirt, dust, debris, and moisture out of the hole.
  • It can withstand temperatures that range from -40F to 230F | -40C to 110C.
  • Often used on flat-faced hydraulic fittings.
Materiál: polypropylen Barva: žlutá, černá Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-0, Produktová řada: SR5762

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 20
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost S D Velikosti závitu Barva H L Norma závitu Koupit
11,8109 Kč - 23,7484 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.6 mm
42.8 mm
1 5/8 in - 12 UNF
žlutá
27.2 mm
19.6 mm
UNF
3,4721 Kč - 11,8742 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.1 mm
33.3 mm
1 1/16 in - 12 UNF
žlutá
23.1 mm
16.8 mm
UNF
2,5658 Kč - 5,1556 Kč 1200 Skladem
12.7 mm
19.1 mm
9/16 in - 18 UNF
žlutá
15.2 mm
10.7 mm
UNF
2,5378 Kč - 5,079 Kč 2700 Skladem
12.7 mm
17.5 mm
1/2-13
černá
17.6 mm
10.4 mm
UNF
20,9726 Kč - 42,0576 Kč 19 Skladem
38.1 mm
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
žlutá
26.7 mm
19.0 mm
UNF
14,2791 Kč - 28,5746 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.2 mm
40.9 mm
1 5/16 in - 12 UNF
žlutá
25.2 mm
17.8 mm
UNF
11,5181 Kč - 23,0589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
38.1 mm
1 3/16 in - 12 UNF
žlutá
25.4 mm
17.8 mm
UNF
6,4424 Kč - 13,7127 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.9 mm
15.8 mm
7/16 in - 20 UNF
žlutá
14.5 mm
9.9 mm
UNF
5,2012 Kč - 10,4186 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
26.9 mm
7/8 in - 14 UNF
žlutá
20.3 mm
14.2 mm
UNF
10,9185 Kč - 21,8332 Kč 60 Skladem
25.4 mm
38.1 mm
1 3/16 in - 12 UNF
žlutá
25.4 mm
17.8 mm
UNF
4,6575 Kč - 9,2695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.3 mm
23.9 mm
3/4 in - 16 UNF
žlutá
18.0 mm
13.2 mm
UNF
3,1383 Kč - 6,3501 Kč 330 Skladem
10.9 mm
15.8 mm
7/16 in - 20 UNF
žlutá
14.5 mm
9.9 mm
UNF
4,9363 Kč - 9,8057 Kč 445 Skladem
19.1 mm
26.9 mm
7/8 in - 14 UNF
žlutá
20.3 mm
14.2 mm
UNF
13,6098 Kč - 33,3244 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.2 mm
40.9 mm
1 5/16 in - 12 UNF
žlutá
25.2 mm
17.8 mm
UNF
3,1969 Kč - 4,4756 Kč 2300 Skladem
12.7 mm
17.5 mm
1/2-13
černá
17.6 mm
10.4 mm
UNF
12,9114 Kč - 13,8659 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.1 mm
33.3 mm
1 1/16 in - 12 UNF
žlutá
23.1 mm
16.8 mm
UNF
22,0882 Kč - 44,2793 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
žlutá
26.7 mm
19.0 mm
UNF
22,8088 Kč - 24,8209 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.6 mm
42.8 mm
1 5/8 in - 12 UNF
žlutá
27.2 mm
19.6 mm
UNF
2,7052 Kč - 5,6031 Kč 1000 Skladem
12.7 mm
19.1 mm
9/16 in - 18 UNF
žlutá
15.2 mm
10.7 mm
UNF
4,9084 Kč - 9,7291 Kč 200 Skladem
17.3 mm
23.9 mm
3/4 in - 16 UNF
žlutá
18.0 mm
13.2 mm
UNF
Zátky závitové Závity UNF polypropylen žlutá

10149607

Cenové rozmezí
23,7484 Kč - 11,8109 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    42.8 mm
  • L
    19.6 mm
  • S
    28.6 mm
  • H
    27.2 mm
  • Velikosti závitu
    1 5/8 in - 12 UNF
Zátky závitové Závity UNF polypropylen žlutá

10149546

Cenové rozmezí
11,8742 Kč - 3,4721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    33.3 mm
  • L
    16.8 mm
  • S
    22.1 mm
  • H
    23.1 mm
  • Velikosti závitu
    1 1/16 in - 12 UNF
Zátky závitové Závity UNF polypropylen žlutá

10149683

Cenové rozmezí
5,1556 Kč - 2,5658 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • D
    19.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    15.2 mm
  • Velikosti závitu
    9/16 in - 18 UNF
Zátky závitové Závity UNC 1/2-13 polypropylen černá

10149669

Cenové rozmezí
5,079 Kč - 2,5378 Kč

Skladové zásoby
2700 Skladem
Parametry
  • D
    17.5 mm
  • L
    10.4 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    17.6 mm
  • Velikosti závitu
    1/2-13
Zátky závitové Závity UNF polypropylen žlutá

10149621

Cenové rozmezí
42,0576 Kč - 20,9726 Kč

Skladové zásoby
19 Skladem
Parametry
  • D
    54.0 mm
  • L
    19.0 mm
  • S
    38.1 mm
  • H
    26.7 mm
  • Velikosti závitu
    1 7/8 in - 12 UNF
Zátky závitové Závity UNF polypropylen žlutá

10149584

Cenové rozmezí
28,5746 Kč - 14,2791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    40.9 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    27.2 mm
  • H
    25.2 mm
  • Velikosti závitu
    1 5/16 in - 12 UNF
Zátky ochranné - se závitem Závity UNF polypropylen žlutá

10149577

Cenové rozmezí
23,0589 Kč - 11,5181 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    38.1 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Velikosti závitu
    1 3/16 in - 12 UNF
Zátky ochranné - se závitem Závity UNF polypropylen žlutá

10149652

Cenové rozmezí
13,7127 Kč - 6,4424 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    15.8 mm
  • L
    9.9 mm
  • S
    10.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • Velikosti závitu
    7/16 in - 20 UNF
Zátky ochranné - se závitem Závity UNF polypropylen žlutá

10149737

Cenové rozmezí
10,4186 Kč - 5,2012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    26.9 mm
  • L
    14.2 mm
  • S
    19.1 mm
  • H
    20.3 mm
  • Velikosti závitu
    7/8 in - 14 UNF
Zátky závitové Závity UNF polypropylen žlutá

10149560

Cenové rozmezí
21,8332 Kč - 10,9185 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • D
    38.1 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Velikosti závitu
    1 3/16 in - 12 UNF
Zátky závitové Závity UNF polypropylen žlutá

10149706

Cenové rozmezí
9,2695 Kč - 4,6575 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    23.9 mm
  • L
    13.2 mm
  • S
    17.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/4 in - 16 UNF
Zátky závitové Závity UNF polypropylen žlutá

10149645

Cenové rozmezí
6,3501 Kč - 3,1383 Kč

Skladové zásoby
330 Skladem
Parametry
  • D
    15.8 mm
  • L
    9.9 mm
  • S
    10.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • Velikosti závitu
    7/16 in - 20 UNF
Zátky závitové Závity UNF polypropylen žlutá

10149720

Cenové rozmezí
9,8057 Kč - 4,9363 Kč

Skladové zásoby
445 Skladem
Parametry
  • D
    26.9 mm
  • L
    14.2 mm
  • S
    19.1 mm
  • H
    20.3 mm
  • Velikosti závitu
    7/8 in - 14 UNF
Zátky ochranné - se závitem Závity UNF polypropylen žlutá

10149591

Cenové rozmezí
33,3244 Kč - 13,6098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    40.9 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    27.2 mm
  • H
    25.2 mm
  • Velikosti závitu
    1 5/16 in - 12 UNF
Zátky ochranné - se závitem Závity UNC 1/2-13 polypropylen černá

10149676

Cenové rozmezí
4,4756 Kč - 3,1969 Kč

Skladové zásoby
2300 Skladem
Parametry
  • D
    17.5 mm
  • L
    10.4 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    17.6 mm
  • Velikosti závitu
    1/2-13
Zátky ochranné - se závitem Závity UNF polypropylen žlutá

10149553

Cenové rozmezí
13,8659 Kč - 12,9114 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    33.3 mm
  • L
    16.8 mm
  • S
    22.1 mm
  • H
    23.1 mm
  • Velikosti závitu
    1 1/16 in - 12 UNF
Zátky ochranné - se závitem Závity UNF polypropylen žlutá

10149638

Cenové rozmezí
44,2793 Kč - 22,0882 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    54.0 mm
  • L
    19.0 mm
  • S
    38.1 mm
  • H
    26.7 mm
  • Velikosti závitu
    1 7/8 in - 12 UNF
Zátky ochranné - se závitem Závity UNF polypropylen žlutá

10149614

Cenové rozmezí
24,8209 Kč - 22,8088 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    42.8 mm
  • L
    19.6 mm
  • S
    28.6 mm
  • H
    27.2 mm
  • Velikosti závitu
    1 5/8 in - 12 UNF
Zátky ochranné - se závitem Závity UNF polypropylen žlutá

10149690

Cenové rozmezí
5,6031 Kč - 2,7052 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • D
    19.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    15.2 mm
  • Velikosti závitu
    9/16 in - 18 UNF
Zátky ochranné - se závitem Závity UNF polypropylen žlutá

10149713

Cenové rozmezí
9,7291 Kč - 4,9084 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • D
    23.9 mm
  • L
    13.2 mm
  • S
    17.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/4 in - 16 UNF