Menu Vyhledávání

Zátky ochranné - se závitem Závity UNF polypropylen žlutá

Yellow PP threaded o-ring plug is fitted with an o-ring to protect 7/16-20 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Nové objednací číslo:

10149652

Staré objednací číslo:

BL3L

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 14,1241 Kč
5000 + 6,6356 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

7 062,05 Kč

500 x 14,1241 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 15.8 mm
L 9.9 mm
S 10.9 mm
H 14.5 mm
Velikosti závitu 7/16 in - 20 UNF
Barva žlutá
Materiál polypropylen
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás