Menu Vyhledávání

Zátky se závitem UNF

Skladem

Threaded O-ring Plugs are designed for use on UNF Threads. Provides a watertight seal with a compressed flange lip, and optional O-ring. Ensures superior leak prevention for hydraulic threads. Ideal for flat-faced hydraulic fittings. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).

  • The threaded O-ring keeps contaminants like dirt, dust, debris, and moisture out of the hole.
  • It can withstand temperatures that range from -40F to 230F | -40C to 110C.
  • Often used on flat-faced hydraulic fittings.
Materiál: polypropylen Barva: žlutá, černá Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-0, Produktová řada: SR5762

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 20
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost S D Velikosti závitu Barva H L Norma závitu Koupit
12,1653 Kč - 24,4609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.6 mm
42.8 mm
1 5/8 in - 12 UNF
žlutá
27.2 mm
19.6 mm
2,6427 Kč - 5,3103 Kč 1200 Skladem
12.7 mm
19.1 mm
9/16 in - 18 UNF
žlutá
15.2 mm
10.7 mm
2,6139 Kč - 5,2314 Kč 2700 Skladem
12.7 mm
17.5 mm
1/2-13 in UNF
černá
17.6 mm
10.4 mm
3,5763 Kč - 12,2304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.1 mm
33.3 mm
1 1/16 in - 12 UNF
žlutá
23.1 mm
16.8 mm
21,6018 Kč - 43,3193 Kč 19 Skladem
38.1 mm
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
žlutá
26.7 mm
19.0 mm
4,7972 Kč - 9,5476 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.3 mm
23.9 mm
3/4 in - 16 UNF
žlutá
18.0 mm
13.2 mm
3,2324 Kč - 6,5406 Kč 330 Skladem
10.9 mm
15.8 mm
7/16 in - 20 UNF
žlutá
14.5 mm
9.9 mm
5,0844 Kč - 10,0999 Kč 445 Skladem
19.1 mm
26.9 mm
7/8 in - 14 UNF
žlutá
20.3 mm
14.2 mm
14,7075 Kč - 29,4319 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.2 mm
40.9 mm
1 5/16 in - 12 UNF
žlutá
25.2 mm
17.8 mm
14,0181 Kč - 34,3241 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.2 mm
40.9 mm
1 5/16 in - 12 UNF
žlutá
25.2 mm
17.8 mm
3,2928 Kč - 4,6099 Kč 2600 Skladem
12.7 mm
17.5 mm
1/2-13 in UNF
černá
17.6 mm
10.4 mm
11,2461 Kč - 22,4881 Kč 60 Skladem
25.4 mm
38.1 mm
1 3/16 in - 12 UNF
žlutá
25.4 mm
17.8 mm
11,8636 Kč - 23,7507 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
38.1 mm
1 3/16 in - 12 UNF
žlutá
25.4 mm
17.8 mm
5,3573 Kč - 10,7312 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
26.9 mm
7/8 in - 14 UNF
žlutá
20.3 mm
14.2 mm
13,2988 Kč - 14,2819 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.1 mm
33.3 mm
1 1/16 in - 12 UNF
žlutá
23.1 mm
16.8 mm
22,7508 Kč - 45,6077 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
žlutá
26.7 mm
19.0 mm
6,6356 Kč - 14,1241 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.9 mm
15.8 mm
7/16 in - 20 UNF
žlutá
14.5 mm
9.9 mm
5,0556 Kč - 10,021 Kč 200 Skladem
17.3 mm
23.9 mm
3/4 in - 16 UNF
žlutá
18.0 mm
13.2 mm
23,493 Kč - 25,5656 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.6 mm
42.8 mm
1 5/8 in - 12 UNF
žlutá
27.2 mm
19.6 mm
2,7863 Kč - 5,7712 Kč 1000 Skladem
12.7 mm
19.1 mm
9/16 in - 18 UNF
žlutá
15.2 mm
10.7 mm
Zátky závitové Závity UNF polypropylen žlutá

10149607

Cenové rozmezí
24,4609 Kč - 12,1653 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    42.8 mm
  • L
    19.6 mm
  • S
    28.6 mm
  • H
    27.2 mm
  • Velikosti závitu
    1 5/8 in - 12 UNF
Zátky závitové Závity UNF polypropylen žlutá

10149683

Cenové rozmezí
5,3103 Kč - 2,6427 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • D
    19.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    15.2 mm
  • Velikosti závitu
    9/16 in - 18 UNF
Zátky závitové Závity UNC polypropylen černá

10149669

Cenové rozmezí
5,2314 Kč - 2,6139 Kč

Skladové zásoby
2700 Skladem
Parametry
  • D
    17.5 mm
  • L
    10.4 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    17.6 mm
  • Velikosti závitu
    1/2-13 in UNF
Zátky závitové Závity UNF polypropylen žlutá

10149546

Cenové rozmezí
12,2304 Kč - 3,5763 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    33.3 mm
  • L
    16.8 mm
  • S
    22.1 mm
  • H
    23.1 mm
  • Velikosti závitu
    1 1/16 in - 12 UNF
Zátky závitové Závity UNF polypropylen žlutá

10149621

Cenové rozmezí
43,3193 Kč - 21,6018 Kč

Skladové zásoby
19 Skladem
Parametry
  • D
    54.0 mm
  • L
    19.0 mm
  • S
    38.1 mm
  • H
    26.7 mm
  • Velikosti závitu
    1 7/8 in - 12 UNF
Zátky závitové Závity UNF polypropylen žlutá

10149706

Cenové rozmezí
9,5476 Kč - 4,7972 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    23.9 mm
  • L
    13.2 mm
  • S
    17.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/4 in - 16 UNF
Zátky závitové Závity UNF polypropylen žlutá

10149645

Cenové rozmezí
6,5406 Kč - 3,2324 Kč

Skladové zásoby
330 Skladem
Parametry
  • D
    15.8 mm
  • L
    9.9 mm
  • S
    10.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • Velikosti závitu
    7/16 in - 20 UNF
Zátky závitové Závity UNF polypropylen žlutá

10149720

Cenové rozmezí
10,0999 Kč - 5,0844 Kč

Skladové zásoby
445 Skladem
Parametry
  • D
    26.9 mm
  • L
    14.2 mm
  • S
    19.1 mm
  • H
    20.3 mm
  • Velikosti závitu
    7/8 in - 14 UNF
Zátky závitové Závity UNF polypropylen žlutá

10149584

Cenové rozmezí
29,4319 Kč - 14,7075 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    40.9 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    27.2 mm
  • H
    25.2 mm
  • Velikosti závitu
    1 5/16 in - 12 UNF
Zátky ochranné - se závitem Závity UNF polypropylen žlutá

10149591

Cenové rozmezí
34,3241 Kč - 14,0181 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    40.9 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    27.2 mm
  • H
    25.2 mm
  • Velikosti závitu
    1 5/16 in - 12 UNF
Zátky ochranné - se závitem Závity UNC polypropylen černá

10149676

Cenové rozmezí
4,6099 Kč - 3,2928 Kč

Skladové zásoby
2600 Skladem
Parametry
  • D
    17.5 mm
  • L
    10.4 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    17.6 mm
  • Velikosti závitu
    1/2-13 in UNF
Zátky závitové Závity UNF polypropylen žlutá

10149560

Cenové rozmezí
22,4881 Kč - 11,2461 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • D
    38.1 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Velikosti závitu
    1 3/16 in - 12 UNF
Zátky ochranné - se závitem Závity UNF polypropylen žlutá

10149577

Cenové rozmezí
23,7507 Kč - 11,8636 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    38.1 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Velikosti závitu
    1 3/16 in - 12 UNF
Zátky ochranné - se závitem Závity UNF polypropylen žlutá

10149737

Cenové rozmezí
10,7312 Kč - 5,3573 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    26.9 mm
  • L
    14.2 mm
  • S
    19.1 mm
  • H
    20.3 mm
  • Velikosti závitu
    7/8 in - 14 UNF
Zátky ochranné - se závitem Závity UNF polypropylen žlutá

10149553

Cenové rozmezí
14,2819 Kč - 13,2988 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    33.3 mm
  • L
    16.8 mm
  • S
    22.1 mm
  • H
    23.1 mm
  • Velikosti závitu
    1 1/16 in - 12 UNF
Zátky ochranné - se závitem Závity UNF polypropylen žlutá

10149638

Cenové rozmezí
45,6077 Kč - 22,7508 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    54.0 mm
  • L
    19.0 mm
  • S
    38.1 mm
  • H
    26.7 mm
  • Velikosti závitu
    1 7/8 in - 12 UNF
Zátky ochranné - se závitem Závity UNF polypropylen žlutá

10149652

Cenové rozmezí
14,1241 Kč - 6,6356 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    15.8 mm
  • L
    9.9 mm
  • S
    10.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • Velikosti závitu
    7/16 in - 20 UNF
Zátky ochranné - se závitem Závity UNF polypropylen žlutá

10149713

Cenové rozmezí
10,021 Kč - 5,0556 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • D
    23.9 mm
  • L
    13.2 mm
  • S
    17.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/4 in - 16 UNF
Zátky ochranné - se závitem Závity UNF polypropylen žlutá

10149614

Cenové rozmezí
25,5656 Kč - 23,493 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    42.8 mm
  • L
    19.6 mm
  • S
    28.6 mm
  • H
    27.2 mm
  • Velikosti závitu
    1 5/8 in - 12 UNF
Zátky ochranné - se závitem Závity UNF polypropylen žlutá

10149690

Cenové rozmezí
5,7712 Kč - 2,7863 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • D
    19.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    15.2 mm
  • Velikosti závitu
    9/16 in - 18 UNF