Menu Vyhledávání

Zátky se závitem - těsnicí

Skladem

Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.

Tato krytka má vnitřní těsnicí kroužek z neoprenové pryže, který zabraňuje úniku kapalin a snižuje riziko stržení.Rychlá a jednoduchá montáž i demontáž, ale její šestihranná hlava umožňuje nasazení nebo vyjmutí pomocí klíče nebo objímky při nízkém utahovacím momentu.Používají se v různých odvětvích včetně hydrauliky, pneumatiky a všeobecného strojírenství. Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: žlutá, červená Produktová řada: SR1126

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 55
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost SW1 Velikost závitu Barva h H SW2 Norma závitu Koupit
12,9405 Kč - 14,7114 Kč 800 Skladem
52.0 mm
1-7/8-12 in
žlutá
16.5 mm
19.0 mm
57.0 mm
UNF
2,2589 Kč - 2,5658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
M14 x 1.5
žlutá
13.0 mm
15.0 mm
17.5 mm
Metrický
2,4402 Kč - 2,775 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
M16 x 1.5
žlutá
13.0 mm
15.0 mm
19.7 mm
Metrický
2,0359 Kč - 2,3147 Kč 600 Skladem
14.0 mm
M12 x 1
žlutá
11.0 mm
13.0 mm
15.4 mm
Metrický
9,4962 Kč - 10,7931 Kč 1200 Skladem
45.0 mm
1-5/8-12 in
žlutá
16.5 mm
19.0 mm
49.4 mm
UNF
10,1934 Kč - 11,5879 Kč 2750 Skladem
48.0 mm
1-3/4-12 in
žlutá
14.5 mm
17.0 mm
52.6 mm
UNF
1,8685 Kč - 2,1195 Kč 3500 Skladem
10.0 mm
M8 x 1
žlutá
11.0 mm
13.0 mm
11.0 mm
Metrický
1,9383 Kč - 2,245 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
M10 x 1
žlutá
11.0 mm
13.0 mm
13.2 mm
Metrický
8,8548 Kč - 10,0679 Kč 2700 Skladem
40.0 mm
1-7/16-12 in
žlutá
16.5 mm
18.5 mm
43.9 mm
UNF
3,012 Kč - 3,4163 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
13/16-16 in
žlutá
14.5 mm
16.5 mm
25.2 mm
UNF
2,0777 Kč - 2,3705 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
M12 x 1.5
žlutá
13.0 mm
15.0 mm
15.4 mm
Metrický
4,7271 Kč - 5,4662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
1-1/16-12 in
žlutá
16.5 mm
18.5 mm
32.9 mm
UNF
1,9893 Kč - 2,1475 Kč 260 Skladem
8.0 mm
1/4-28 in
žlutá
11.5 mm
13.5 mm
8.8 mm
UNF
4,0857 Kč - 4,7132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
#1-14 in
žlutá
15.5 mm
17.5 mm
29.6 mm
UNF
2,775 Kč - 2,775 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
5/8-18 in
žlutá
13.5 mm
15.5 mm
19.7 mm
UNF
2,2589 Kč - 2,5658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
1/2-20 in
žlutá
13.0 mm
15.0 mm
16.5 mm
UNF
2,0777 Kč - 2,3705 Kč 6490 Skladem
13.0 mm
7/16-24 in
žlutá
12.5 mm
14.5 mm
14.3 mm
UNF
2,4402 Kč - 2,775 Kč 490 Skladem
16.0 mm
9/16-18 in
žlutá
13.5 mm
15.5 mm
17.5 mm
UNF
2,1475 Kč - 2,1475 Kč 10000 Skladem
11.0 mm
3/8-24 in
žlutá
12.5 mm
14.5 mm
12.1 mm
UNF
10,3607 Kč - 11,7971 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
48.0 mm
M45 x 2
žlutá
16.0 mm
18.5 mm
52.6 mm
Metrický
  • z/ze 3
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263198

Cenové rozmezí
14,7114 Kč - 12,9405 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • SW1
    52.0 mm
  • SW2
    57.0 mm
  • D
    59.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262849

Cenové rozmezí
2,5658 Kč - 2,2589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262856

Cenové rozmezí
2,775 Kč - 2,4402 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262825

Cenové rozmezí
2,3147 Kč - 2,0359 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263174

Cenové rozmezí
10,7931 Kč - 9,4962 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263181

Cenové rozmezí
11,5879 Kč - 10,1934 Kč

Skladové zásoby
2750 Skladem
Parametry
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    14.5 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262801

Cenové rozmezí
2,1195 Kč - 1,8685 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    11.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262818

Cenové rozmezí
2,245 Kč - 1,9383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    13.2 mm
  • D
    14.2 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263167

Cenové rozmezí
10,0679 Kč - 8,8548 Kč

Skladové zásoby
2700 Skladem
Parametry
  • SW1
    40.0 mm
  • SW2
    43.9 mm
  • D
    45.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263082

Cenové rozmezí
3,4163 Kč - 3,012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    23.0 mm
  • SW2
    25.2 mm
  • D
    26.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.5 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262832

Cenové rozmezí
2,3705 Kč - 2,0777 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263129

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    32.9 mm
  • D
    34.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263013

Cenové rozmezí
2,1475 Kč - 1,9893 Kč

Skladové zásoby
260 Skladem
Parametry
  • SW1
    8.0 mm
  • SW2
    8.8 mm
  • D
    10.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    11.5 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263112

Cenové rozmezí
4,7132 Kč - 4,0857 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    27.0 mm
  • SW2
    29.6 mm
  • D
    31.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.5 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263068

Cenové rozmezí
2,775 Kč - 2,775 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263044

Cenové rozmezí
2,5658 Kč - 2,2589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    16.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263037

Cenové rozmezí
2,3705 Kč - 2,0777 Kč

Skladové zásoby
6490 Skladem
Parametry
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263051

Cenové rozmezí
2,775 Kč - 2,4402 Kč

Skladové zásoby
490 Skladem
Parametry
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263020

Cenové rozmezí
2,1475 Kč - 2,1475 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • SW1
    11.0 mm
  • SW2
    12.1 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262993

Cenové rozmezí
11,7971 Kč - 10,3607 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm