Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.
Tato krytka má vnitřní těsnicí kroužek z neoprenové pryže, který zabraňuje úniku kapalin a snižuje riziko stržení.Rychlá a jednoduchá montáž i demontáž, ale její šestihranná hlava umožňuje nasazení nebo vyjmutí pomocí klíče nebo objímky při nízkém utahovacím momentu.Používají se v různých odvětvích včetně hydrauliky, pneumatiky a všeobecného strojírenství. Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: žlutá, červená Produktová řada: SR1126
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | SW1 | Velikost závitu | Barva | h | H | SW2 | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5419 Kč - 4,03 Kč | 750 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
M25 x 1.5
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Metrický
|
||
| 2,775 Kč - 2,775 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
5/8-18 in
|
žlutá
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
UNF
|
||
| 11,8389 Kč - 11,8389 Kč | 60 Skladem |
1.89 in
48.0 mm
|
M45 x 1.5
|
žlutá
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
Metrický
|
||
| 4,7271 Kč - 5,4662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
1-1/16-12 in
|
žlutá
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
UNF
|
||
| 2,6912 Kč - 3,012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
M18 x 1.5
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
Metrický
|
||
| 5,6893 Kč - 6,5957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 2
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metrický
|
||
| 10434987 | 2,6609 Kč - 2,6609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16 in
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Závity UNF
|
|
| 2,1475 Kč - 2,1475 Kč | 10000 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24 in
|
žlutá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
UNF
|
||
| 1,9893 Kč - 2,1475 Kč | 260 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
1/4-28 in
|
žlutá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
UNF
|
||
| 2,2589 Kč - 2,5658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
1/2-20 in
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF
|
||
| 3,6813 Kč - 4,2391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
7/8-14 in
|
žlutá
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
UNF
|
||
| 2,4402 Kč - 2,775 Kč | 490 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
9/16-18 in
|
žlutá
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
UNF
|
||
| 4,0857 Kč - 4,7132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
#1-14 in
|
žlutá
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
UNF
|
||
| 9,8866 Kč - 11,2532 Kč | 130 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
M42 x 2
|
žlutá
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
Metrický
|
||
| 13,6098 Kč - 15,5063 Kč | 2000 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
M52 x 2
|
žlutá
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
Metrický
|
||
| 2,0777 Kč - 2,3705 Kč | 6490 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16-24 in
|
žlutá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
UNF
|
||
| 7,8089 Kč - 27,2723 Kč | 150 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
1-3/8-12 in
|
žlutá
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
UNF
|
||
| 3,3745 Kč - 3,8486 Kč | 2500 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
M24 x 1.5
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
Metrický
|
||
| 5,1594 Kč - 5,9264 Kč | 5500 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 1.5
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metrický
|
||
| 6,289 Kč - 7,1395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.417 in
36.0 mm
|
1-5/16-12 in
|
žlutá
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
UNF