Zátky se závitem a závitovou stěnou slouží k výměně poškozených závitů za pevnější závity, které vám zaručí stabilní spoj. Mají vnitřní závit, který umožňuje pevné uchycení pomocí šroubu.
Mají snadnou montáž i demontáž a pomáhají předcházet poškození závitů, ke kterému může dojít při opakovaném zasouvání a vysouvání šroubu. Po upevnění nabízí zátka bezpečný spoj, který se nepohne.
Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Zátky se závitem jsou dostupné v metrických jednotkách nebo jako kombinace obou měrných soustav.
Zátky se závitem a závitovou stěnou slouží k výměně poškozených závitů za pevnější závity, které vám zaručí stabilní spoj. Mají vnitřní závit, který umožňuje pevné uchycení pomocí šroubu.
Materiál: ocel uhlíková, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRTR1576, SRTR1575, SRTR1570, SRTR1566, SRTR1565, SRTR1560
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Int. thread type d1 | l1 | Typ vložky | E x t d2 tol 2A | Materiál | Inst. thread tap tol. 2B | Int d1 tol 2B | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 014,5505 Kč - 1 560,9395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
0.37
|
pro vysokou zátěž
|
1/2" - 13
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
1/2"-13
|
1/4" - 28
|
||
| 53,4354 Kč - 89,059 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
0.37
|
Tenkostěnné
|
3/8"-16
|
ocel uhlíková
|
3/8"-16
|
1/4"-20
|
||
| 813,0846 Kč - 1 250,9179 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
0.81
|
pro vysokou zátěž
|
7/8" - 14
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
7/8"-14
|
9/16" - 12
|
||
| 1 164,7473 Kč - 1 791,7708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
1.37
|
pro vysokou zátěž
|
1-3/8"-12
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
1-3/8"-12
|
1"-8
|
||
| 2 075,3154 Kč - 2 594,2646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
1.25
|
pro vysokou zátěž
|
1 - 3/8" - 12
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
1-3/8"-12
|
7/8" - 9
|
||
| 1 009,0144 Kč - 1 552,2743 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
0.87
|
pro vysokou zátěž
|
1" - 12
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
1"-12
|
5/8" - 11
|
||
| 1 764,0903 Kč - 2 713,8925 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
0.87
|
pro vysokou zátěž
|
1" - 12
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
1"-12
|
5/8" - 18
|
||
| 1 421,5742 Kč - 2 187,0002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
0.81
|
pro vysokou zátěž
|
7/8" - 14
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
7/8"-14
|
9/16" - 18
|
||
| 580,5684 Kč - 893,2377 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
0.37
|
pro vysokou zátěž
|
1/2" - 13
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
1/2"-13
|
1/4" - 20
|
||
| 5 286,2534 Kč - 6 607,6964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
1.37
|
pro vysokou zátěž
|
1 - 1/2" - 12
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
1-1/2"-12
|
1" - 12
|
||
| 888,9051 Kč - 1 367,6574 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
0.31
|
pro vysokou zátěž
|
7/16" - 14
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
7/16"-14
|
10-32
|
||
| 37,7899 Kč - 63,0634 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
0.31
|
pro vysokou zátěž
|
3/8"-16
|
ocel uhlíková
|
3/8"-16
|
10-32
|
||
| 909,846 Kč - 1 399,6705 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
0.81
|
pro vysokou zátěž
|
7/8" - 14
|
ocel uhlíková
|
7/8"-14
|
9/16" - 12
|
||
| 587,5487 Kč - 903,8285 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
0.43
|
pro vysokou zátěž
|
9/16" - 12
|
ocel uhlíková
|
9/16"-12
|
5/16" - 18
|
||
| 1 130,3272 Kč - 1 738,8168 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
0.87
|
pro vysokou zátěž
|
1" - 12
|
ocel uhlíková
|
1"-12
|
5/8" - 11
|
||
| 61,6192 Kč - 102,5382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
0.62
|
pro vysokou zátěž
|
5/8"-11
|
ocel uhlíková
|
5/8"-11
|
7/16"-20
|
||
| 99,1684 Kč - 165,3609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
0.81
|
pro vysokou zátěž
|
3/4"-16
|
ocel uhlíková
|
3/4"-16
|
9/16"-12
|
||
| 40,6783 Kč - 67,6367 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
0.37
|
pro vysokou zátěž
|
7/16"-14
|
ocel uhlíková
|
7/16"-14
|
1/4"-20
|
||
| 115,2953 Kč - 192,3193 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
0.87
|
pro vysokou zátěž
|
7/8"-14
|
ocel uhlíková
|
7/8"-14
|
5/8"-11
|
||
| 493,1943 Kč - 758,6864 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
0.31
|
pro vysokou zátěž
|
3/8" - 16
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
3/8"-16
|
8-32