Menu Vyhledávání

Zátky se závitem - ochranné

Skladem

Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.

Rýhovaná hlava umožňuje snadnou montáž i demontáž rukou, našroubování na trubku nebo rouru.Ochranná zátka chrání před nečistotami, prachem, nečistotami a vlhkostí pronikajících otvorem.Používají se v různých odvětvích včetně hydrauliky, pneumatiky a všeobecného strojírenství. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyamid 6 Barva: červená, přírodní Produktová řada: SR1002, SR5757, SR1054

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 63
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Velikost závitu Barva H L Norma závitu Typ Koupit
4,2112 Kč - 8,7332 Kč 1405 Skladem
26.7 mm
13/16 in - 16 UNF/JIC
červená
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
15,8968 Kč - 32,9414 Kč 2760 Skladem
58.4 mm
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
červená
39.2 mm
16.7 mm
UNF
2
5,4244 Kč - 11,1847 Kč 2000 Skladem
33.3 mm
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
červená
32.0 mm
13.7 mm
UNF
2
10082409 6,2052 Kč - 12,7935 Kč 26720 Skladem
36.8 mm
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
červená
31.8 mm
13.5 mm
UNF
2
3,3745 Kč - 7,4999 Kč 4900 Skladem
20.7 mm
5/8 in - 24 UNF/JIC
červená
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
7,0699 Kč - 15,7046 Kč 26030 Skladem
32.7 mm
M26 x 1;5
červená
18.7 mm
13.5 mm
Metrický
2
3,6534 Kč - 7,5918 Kč 24455 Skladem
25.6 mm
11/16 in - 16 UNF/JIC
červená
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
5,8427 Kč - 12,487 Kč 21400 Skladem
31.3 mm
M24 x 1;5
červená
18.5 mm
13.8 mm
Metrický
2
6,8049 Kč - 8,8865 Kč 8500 Skladem
18.5 mm
M14 x 1;5
červená
17.2 mm
9.5 mm
Metrický
2
25,6998 Kč - 53,3956 Kč 580 Skladem
73.6 mm
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
červená
35.6 mm
15.0 mm
UNF
2
5,9682 Kč - 8,3502 Kč 37500 Skladem
16.7 mm
M12 x 1;5
červená
16.3 mm
8.7 mm
Metrický
2
3,2351 Kč - 6,7338 Kč 5000 Skladem
18.9 mm
9/16 in - 24 UNF/JIC
červená
22.6 mm
9.0 mm
UNF/JIC
2
5,5499 Kč - 9,5759 Kč 22650 Skladem
28.2 mm
M22 x 1;5
červená
18.2 mm
13.7 mm
Metrický
2
6,01 Kč - 15,0917 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.3 mm
M25 x 1;5
červená
18.5 mm
14.0 mm
Metrický
2
2,51 Kč - 5,2706 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.4 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
červená
27.1 mm
11.0 mm
UNF
2
5,4244 Kč - 11,1847 Kč 30635 Skladem
33.4 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
červená
32.2 mm
13.8 mm
UNF
2
7,4602 Kč - 15,4748 Kč 8700 Skladem
39.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
červená
27.3 mm
16.0 mm
UNF
2
3,8766 Kč - 8,1204 Kč 101595 Skladem
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
červená
32.5 mm
13.8 mm
UNF
2
4,5041 Kč - 9,4993 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
červená
32.1 mm
13.6 mm
UNF
2
5,0618 Kč - 10,4952 Kč 26540 Skladem
32.0 mm
1 in - 14 UNF/JIC
červená
31.0 mm
13.2 mm
UNF
2
  • z/ze 4
Zátky závitové 13/16 in - 16 UNF/JIC 26.7 mm 13.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10086933

Cenové rozmezí
8,7332 Kč - 4,2112 Kč

Skladové zásoby
1405 Skladem
Parametry
  • D
    26.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Velikost závitu
    13/16 in - 16 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 1 7/8 in - 12 UNF/JIC 58.4 mm 16.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10082492

Cenové rozmezí
32,9414 Kč - 15,8968 Kč

Skladové zásoby
2760 Skladem
Parametry
  • D
    58.4 mm
  • H
    39.2 mm
  • L
    16.7 mm
  • Velikost závitu
    1 7/8 in - 12 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 1 1/16 in - 14 UNF/JIC 33.3 mm 13.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10084618

Cenové rozmezí
11,1847 Kč - 5,4244 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • D
    33.3 mm
  • H
    32.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Velikost závitu
    1 1/16 in - 14 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 1 3/16 in - 12 UNF/JIC 36.8 mm 13.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10082409

Cenové rozmezí
12,7935 Kč - 6,2052 Kč

Skladové zásoby
26720 Skladem
Parametry
  • D
    36.8 mm
  • H
    31.8 mm
  • L
    13.5 mm
  • Velikost závitu
    1 3/16 in - 12 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 5/8 in - 24 UNF/JIC 20.7 mm 10.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10087558

Cenové rozmezí
7,4999 Kč - 3,3745 Kč

Skladové zásoby
4900 Skladem
Parametry
  • D
    20.7 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    5/8 in - 24 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové M26 x 1;5 32.7 mm 13.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10083048

Cenové rozmezí
15,7046 Kč - 7,0699 Kč

Skladové zásoby
26030 Skladem
Parametry
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    13.5 mm
  • Velikost závitu
    M26 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky závitové 11/16 in - 16 UNF/JIC 25.6 mm 13.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10086742

Cenové rozmezí
7,5918 Kč - 3,6534 Kč

Skladové zásoby
24455 Skladem
Parametry
  • D
    25.6 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Velikost závitu
    11/16 in - 16 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové M24 x 1;5 31.3 mm 13.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10083024

Cenové rozmezí
12,487 Kč - 5,8427 Kč

Skladové zásoby
21400 Skladem
Parametry
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Velikost závitu
    M24 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky závitové M14 x 1;5 18.5 mm 9.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10082997

Cenové rozmezí
8,8865 Kč - 6,8049 Kč

Skladové zásoby
8500 Skladem
Parametry
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    9.5 mm
  • Velikost závitu
    M14 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky závitové 2 1/2 in - 12 UNF/JIC 73.6 mm 15.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10083086

Cenové rozmezí
53,3956 Kč - 25,6998 Kč

Skladové zásoby
580 Skladem
Parametry
  • D
    73.6 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    2 1/2 in - 12 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové M12 x 1;5 16.7 mm 8.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10082980

Cenové rozmezí
8,3502 Kč - 5,9682 Kč

Skladové zásoby
37500 Skladem
Parametry
  • D
    16.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • L
    8.7 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky závitové 9/16 in - 24 UNF/JIC 18.9 mm 9.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10083079

Cenové rozmezí
6,7338 Kč - 3,2351 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • D
    18.9 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    9.0 mm
  • Velikost závitu
    9/16 in - 24 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF/JIC
Zátky závitové M22 x 1;5 28.2 mm 13.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10068847

Cenové rozmezí
9,5759 Kč - 5,5499 Kč

Skladové zásoby
22650 Skladem
Parametry
  • D
    28.2 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.7 mm
  • Velikost závitu
    M22 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky závitové M25 x 1;5 31.3 mm 14.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10083031

Cenové rozmezí
15,0917 Kč - 6,01 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M25 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky závitové 7/16 in - 20 UNF/JIC 17.4 mm 11.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10072011

Cenové rozmezí
5,2706 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    11.0 mm
  • Velikost závitu
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 1 1/16 in - 12 UNF/JIC 33.4 mm 13.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10071045

Cenové rozmezí
11,1847 Kč - 5,4244 Kč

Skladové zásoby
30635 Skladem
Parametry
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • L
    13.8 mm
  • Velikost závitu
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 1 5/16 in - 12 UNF/JIC 39.0 mm 16.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10071700

Cenové rozmezí
15,4748 Kč - 7,4602 Kč

Skladové zásoby
8700 Skladem
Parametry
  • D
    39.0 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 3/4 in - 16 UNF/JIC 27.0 mm 13.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10071465

Cenové rozmezí
8,1204 Kč - 3,8766 Kč

Skladové zásoby
101595 Skladem
Parametry
  • D
    27.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Velikost závitu
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 7/8 in - 14 UNF/JIC 28.8 mm 13.6 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10070543

Cenové rozmezí
9,4993 Kč - 4,5041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    28.8 mm
  • H
    32.1 mm
  • L
    13.6 mm
  • Velikost závitu
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 1 in - 14 UNF/JIC 32.0 mm 13.2 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10086735

Cenové rozmezí
10,4952 Kč - 5,0618 Kč

Skladové zásoby
26540 Skladem
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    13.2 mm
  • Velikost závitu
    1 in - 14 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF