Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.
Rýhovaná hlava umožňuje snadnou montáž i demontáž rukou, našroubování na trubku nebo rouru.Ochranná zátka chrání před nečistotami, prachem, nečistotami a vlhkostí pronikajících otvorem.Používají se v různých odvětvích včetně hydrauliky, pneumatiky a všeobecného strojírenství. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyamid 6 Barva: červená, přírodní Produktová řada: SR1002, SR5757, SR1054
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikost závitu | Barva | H | L | Norma závitu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5499 Kč - 9,5759 Kč | 14998 Skladem |
1.11 in
28.2 mm
|
M22 x 1;5
|
červená
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Metrický
|
2
|
||
| 3,8766 Kč - 8,1204 Kč | 86595 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF/JIC
|
červená
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 5,4244 Kč - 11,1847 Kč | 2000 Skladem |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
|
červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 3,3745 Kč - 7,4999 Kč | 4900 Skladem |
0.815 in
20.7 mm
|
5/8 in - 24 UNF/JIC
|
červená
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 2,8446 Kč - 5,8758 Kč | 6000 Skladem |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 in - 20 UNF/JIC
|
červená
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 3,4025 Kč - 7,0786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.827 in
21.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF/JIC
|
červená
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 7,4602 Kč - 15,4748 Kč | 8700 Skladem |
1.535 in
39.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
|
červená
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 5,4244 Kč - 11,1847 Kč | 22635 Skladem |
1.315 in
33.4 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
červená
|
1.268 in
32.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 3,0677 Kč - 6,458 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.89 in
22.6 mm
|
9/16 in - 18 UNF/JIC
|
červená
|
1.028 in
26.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 2,1613 Kč - 4,4662 Kč | 5000 Skladem |
0.583 in
14.8 mm
|
5/16 in - 24 UNF/JIC
|
červená
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 4,5041 Kč - 9,4993 Kč | 9300 Skladem |
1.134 in
28.8 mm
|
7/8 in - 14 UNF/JIC
|
červená
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 2,51 Kč - 5,2169 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 24 UNF/JIC
|
červená
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 5,0618 Kč - 10,4952 Kč | 14540 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in - 14 UNF/JIC
|
červená
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 2,1613 Kč - 4,4662 Kč | 4000 Skladem |
0.571 in
14.5 mm
|
5/16 in - 18 UNF/JIC
|
červená
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 2,2729 Kč - 4,7419 Kč | 3400 Skladem |
0.539 in
13.7 mm
|
3/8 in - 24 UNF/JIC
|
červená
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 5,9682 Kč - 8,3502 Kč | 37500 Skladem |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x 1;5
|
červená
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Metrický
|
2
|
||
| 7,0699 Kč - 15,7046 Kč | 36030 Skladem |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x 1;5
|
červená
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrický
|
2
|
||
| 15,8968 Kč - 32,9414 Kč | 2760 Skladem |
2.299 in
58.4 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
|
červená
|
1.543 in
39.2 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 5,8427 Kč - 12,487 Kč | 1200 Skladem |
1.232 in
31.3 mm
|
M24 x 1;5
|
červená
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metrický
|
2
|
||
| 2,51 Kč - 5,2706 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
červená
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi