Ochranné zátky se závitem chrání závity a armatury před poškozením během výroby, skladování a přepravy a zajišťují, že zůstanou v dobrém stavu a připraveny k použití, kdykoliv je třeba. Udržují kontaminanty, jako je špína, prach, nečistoty a vlhkost, mimo otvor.
Kryjí počáteční závit standardních vnitřních závitů. Jsou vhodné pro různá průmyslová odvětví, včetně hydrauliky a strojírenství. Pokrývají širokou škálu velikostí závitů, které splňují metrické, plynové a UNF standardy.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRTFUPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | D | H | h | Norma závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2241 Kč - 3,4597 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9/16" x 18
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
UNF
|
||
3,5979 Kč - 5,5968 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5/16" x 12
|
1.547 in
39.3 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
UNF
|
||
1,4183 Kč - 2,2062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/2" x 20
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
UNF
|
||
1,8602 Kč - 2,8937 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/4" x 19
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
GAS
|
||
2,0009 Kč - 3,1125 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3/8" x 19
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
GAS
|
||
1,5222 Kč - 2,3679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7/16" x 20
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
UNF
|
||
6,8625 Kč - 10,675 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1,1/2" x 11
|
2.173 in
55.2 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
GAS
|
||
6,6821 Kč - 10,3944 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1,1/4" x 11
|
1.965 in
49.9 mm
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
||
2,399 Kč - 3,7318 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13/16" x 16
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.713 in
18.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
||
1,6084 Kč - 2,502 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Metrický
|
||
1,8715 Kč - 2,9113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M18 x 2.5
|
0.961 in
24.4 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Metrický
|
||
2,5442 Kč - 3,9576 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/2" x 14
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
GAS
|
||
3,5979 Kč - 5,5968 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1" x 11
|
1.567 in
39.8 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
GAS
|
||
3,2894 Kč - 5,1169 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M26 x 1.5
|
1.287 in
32.7 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metrický
|
||
3,3064 Kč - 5,1434 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.1/16" x 12
|
1.315 in
33.4 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
||
1,7831 Kč - 2,7737 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16 x 1.5
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrický
|
||
2,0644 Kč - 3,2113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20 x 2.5
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrický
|
||
3,2894 Kč - 5,1169 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3/4" x 14
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
||
1,9646 Kč - 3,056 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20 x 2
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrický
|
||
1,3774 Kč - 2,1427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/8" x 28
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
GAS